- Carga de CA: la alimentación de CA se introduce en el vehículo desde una estación de carga y, a continuación, el convertidor dentro del vehículo la convierte en alimentación de CC.
- Carga de CC : la estación de carga, con un convertidor integrado, convierte CA en CC y luego el vehículo recibe alimentación de CC directamente del cargador, lo que permite una carga más rápida. La carga de CC suele denominarse carga de nivel 3
Enlaces rápidos: Volver a Inicio | Conductores | Instaladores | Distribuidores | Constructores | Concesionarios de coches
El futuro es eléctrico… ¡Asegúrese de que su ubicación esté lista!
- Atraer y retener a más clientes, empleados e inquilinos
- Establezca su ubicación como consciente del medio ambiente
- Distinga su ubicación de la competencia
- Aumenta el valor de sus propiedades
- Experimente un retorno de la inversión (Return on Investment, ROI) positivo.
- Calificar para reembolsos e incentivoslocales, estatales o federales
La marca que va más allá del cargador...
En Leviton, no solo proporcionamos cargadores para vehículos eléctricos, sino que también proporcionamos la infraestructura eléctrica total para vehículos eléctricos
Preguntas frecuentes
Recursos
¿Cómo podemos ayudarle?
Hable con uno de nuestros especialistas en carga de vehículos eléctricos.