Cargando...

Tomacorrientes e interruptores ICFT

A la vanguardia en tecnología ICFT delgada que ayuda a proteger contra choques eléctricos 

La seguridad eléctrica es una prioridad en todos los hogares. Los productos de seguridad de Leviton ayudan a proteger a las personas y la propiedad, al tiempo que cumplen o superan los estándares del National Electric Code® (NEC®). Nuestra amplia línea de receptáculos ICFT de autoverificación (interruptores de circuito con fuga a tierra) SmartlockPro® incluye: Lever Edge  Standard,  resistente al clima,  combinación ICFT/USB,  combinación ICFT/interruptor,  luz guía, alerta  audible, ICFT  inteligente,  ICFA/ICFT con doble función  y  superficie en blanco. Todos nuestros receptáculos ICFT e interruptores de circuitos están diseñados para ayudar a proteger a las personas de los peligros de choque eléctrico y electrocución al interrumpir la alimentación si se detecta una falla a tierra. El NEC® requiere tomacorrientes ICFT para áreas de todo el hogar cerca de una fuente de agua, como cocinas, baños, lavaderos, sótanos, garajes/cartones y áreas al aire libre como piscinas, spas, terrazas y patios.
Protección ICFT superior
1
Tecnología patentada de cierre de restablecimiento
Evita el restablecimiento si el ICFT está dañado, cableado incorrecto o no puede responder a una falla a tierra.
2
Las terminales son resistentes a la alta torsión
Tolera la instalación con herramientas eléctricas de alta torsión y evita la tracción del cableado
3
Obturadores a prueba de manipulaciones
Cumple con el requisito NEC® 406.12 al bloquear el acceso a los contactos a menos que se inserte una clavija de dos o tres clavijas
4
Cableado posterior y lateral
Dos opciones de cableado convenientes; la abrazadera externa también ofrece una indicación visual de la ubicación adecuada del cable
5
Luz indicadora del estado
Las indicaciones LED en rojo y verde ofrecen información simple e intuitiva sobre el estado de la alimentación y la protección, además del cableado correcto
6
Abrazadera estándar con conexión automática a tierra
Conecta a tierra el producto en instalaciones de cajas de metal con conexión a tierra
7
Only 1.03" deep
Instalaciones más rápidas y sencillas
8
Supera los estándares de seguridad de UL
Los interruptores de circuitos con doble función y con fuga a tierra superan los estándares de seguridad de UL.
9
Tecnología de disparo hidráulico-magnético
La tecnología de disparo hidráulico-magnético garantiza el disparo preciso, incluso en rangos de temperaturas extremos.
10
Diagnóstico fácil de leer
Los LED fáciles de leer ayudan a comunicar la condición del disparo y el tipo de falla.
11
Con capacidad inteligente disponible
Conectividad Wi-Fi® o Ethernet opcional con la aplicación My Leviton. Más información »

Protección ICFT superior. Tecnología avanzada. Exclusivo de Leviton.

La seguridad eléctrica es una prioridad en todos los hogares. Los productos de seguridad de Leviton ayudan a proteger a las personas y la propiedad de los peligros de choque eléctrico y electrocución al interrumpir la alimentación si se detecta una falla a tierra. Nuestra amplia línea de receptáculos e interruptores de circuitos ICFT de autoverificación (interruptores de circuito con fuga a tierra) SmartlockPro® cumple o supera los estándares del National Electric Code® (NEC®) para áreas de todo el hogar cerca de una fuente de agua.

Perfil delgado para una instalación más sencilla

Leviton presentó el ICFT delgado para facilitar la instalación y mejorar la estética.

Nuestros ICFT se encuentran cerca de la placa de pared para ofrecer un aspecto elegante y pulido que combina  perfectamente con cualquier habitación.

Nuestros ICFT se ubican más cerca de la placa de pared para lograr un aspecto pulido.

Espacio adicional para aplicaciones de reacondicionamiento y construcciones nuevas.

Espacio adicional para aplicaciones de reacondicionamiento y construcciones nuevas.

Solo protuberancia de 2,5 cm en la caja de pared.

Only 1.026" protrusion into wallbox.

Explore nuestros delgados productos ICFT

Cualquiera sea su aplicación, la línea de receptáculos ICFT de Leviton ofrece una amplia variedad de opciones

Tomacorrientes ICFT Lever Edge 

Diseñado para instalaciones simples, ahorro de tiempo, rendimiento superior y confiabilidad de larga duración.

Más información

Soluciones ICFT innovadoras 

Cualquiera sea su aplicación, la línea de receptáculos ICFT de Leviton ofrece una amplia variedad de opciones.

Dónde instalar interruptores con fuga a tierra 

ICFA
1
Cocina
Si le gusta cargar en su mesada, nuestra combinación USB/ICFT es la solución ideal. Ofrece la seguridad confiable de la protección ICFT de Leviton con la ventaja de una carga USB potente. GUAC1-W – 15A Combinación ICFT de autoverificación SmartlockPro® 24W(4.8A) Cargador y tomacorriente USB de pared tipo A/C en blanco – Leviton | Productos
2
Baños
Nuestro ICFT con luz guía ofrece protección ICFT confiable y cuenta con un sensor que proporciona una función automática de encendido/apagado de la luz guía basada en la iluminación ambiente para mayor seguridad en el hogar. GFNL1-W | Productos
3
Lavadero
Utilice nuestro ICFA/ICFT con doble función para obtener protección contra incendios y choques eléctricos líder en la industria. AGTR1-W | Productos
4
Sótano
Para vivir sin preocupaciones, instale nuestro ICFT inteligente y reciba notificaciones y alertas de disparo dondequiera que esté a través de la aplicación My Leviton. Receptáculo/tomacorriente ICFT Smart con wifi SmartlockPro® 15A | D2GF1-KW | Leviton | Productos
5
Garaje
Nuestro ICFT con alerta audible es perfecto para electrodomésticos en ubicaciones fuera de las vías. Si se dispara el ICFT, sonará una alerta para que sepa que es hora de investigar y abordar el problema. GFTA1-W | Productos
6
Área al aire libre
Se ofrece un ICFT resistente al clima para usar en ubicaciones al aire libre, como patios y terrazas. (Se requiere cubierta resistente al clima) ICFT de 15 A resistente al clima y a prueba de manipulaciones | GFWT1-W | Leviton | Productos
7
Dormitorio
Los ICFA ofrecen tecnología avanzada para ayudar a proteger contra incendios causados por fallas de arco eléctrico. AFTR1-W | Productos
8
Sala de estar
Los ICFA ofrecen tecnología avanzada para ayudar a proteger contra incendios causados por fallas de arco eléctrico. AFTR1-W | Productos
9
Comedor
Los ICFA ofrecen tecnología avanzada para ayudar a proteger contra incendios causados por fallas de arco eléctrico. AFTR1-W | Productos
10
Oficina en el hogar
Los ICFA ofrecen tecnología avanzada para ayudar a proteger contra incendios causados por fallas de arco eléctrico. AFTR1-W | Productos

*El código NEC requiere protección ICFA a través de interruptores de circuitos en construcciones nuevas, mientras que las renovaciones y modificaciones pueden utilizar tomacorrientes ICFA. 

¿Qué son las fugas a tierra?

  • Las fugas a tierra se producen cuando una corriente fluye a lo largo de una ruta no intencionada, como a través del agua o de una persona.
  • Desde su invención en la década de 1970, los ICFT han tenido un papel importante en ayudar a reducir la ocurrencia de choques y electrocuciones.
Madre y niño cepillando dientes en el baño
Interruptores de circuitos ICFT de Leviton

¿En qué se diferencian los interruptores de circuitos ICFT de Leviton?

  • Los interruptores de circuitos ICFT y EPFT están disponibles en variedades estándar o inteligentes que le permiten monitorizar, actualizar y disparar su interruptor de forma remota desde cualquier lugar del mundo con la aplicación MyLeviton y ofrecen la instalación más rápida del mercado actual.

¿Por qué escoger un ICFT de Leviton?

  • Protección sin excepción. Otros fabricantes pueden permitir que sus productos ICFT se restablezcan incluso después de que la protección se pierde permanentemente, aprovechando las exenciones de UL y brindando a los usuarios alimentación sin protección. ¿Por qué arriesgarse?
El niño y su perra se bañan

Videos

Los productos ICFT de Leviton

Obtenga más información acerca de nuestra variedad de tomacorrientes ICFT para adaptarse a cualquier aplicación.

Los ICFT de Leviton en Today’s Homeowner

Obtenga más información acerca de nuestros tomacorrientes ICFT de autoverificación de Danny Lipford.

Serie de respuestas de Leviton: reversión de línea de carga ICFT

Qué hacer si su ICFT no funciona. Errores comunes de cableado.

Serie de respuestas de Leviton: Cómo prevenir choques eléctricos

Aprenda a proteger a su familia de choques eléctricos con los ICFT de Leviton.

Leviton presenta: Cómo instalar tomacorrientes ICFA/ICFT

Aprenda a cablear e instalar nuestros tomacorrientes ICFA/ICFT.

El ICFT fácil de instalar

Descubra por qué Leviton es la opción clara para su próxima instalación.

Serie de respuestas de Leviton: qué hacer cuando se dispara su ICFT

Qué puede hacer cuando se dispara su ICFT y cuando es hora de llamar a un electricista.

Preguntas frecuentes sobre ICFT (interruptores de circuito con fuga a tierra)

¿Cómo podemos ayudar?

¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros ICFT?

Contáctenos ahora