Interacoplables y compatibles con productos de la competencia, los productos unipolares de Leviton pueden reacondicionarse a ubicaciones y sistemas de distribución de energía existentes. La mayoría de los enchufes y receptáculos son a prueba de roturas y roturas con mangas y cuerpos fabricados con vulcanizado termoplástico de alto durómetro (TPV - Santopreno). Nuestro diseño de leva proporciona conexiones confiables, de alta conductividad, positivas y a prueba de vibraciones. Utilice los siguientes enlaces para ir a cada serie.
Los conectores unipolares tipo leva Rhino-Hide suministran distribución de energía eléctrica temporal para aplicaciones en interiores y al aire libre, lo que incluye para las industrias deportivas y de entretenimiento, obras de soldadura y construcción, construcción naval, operaciones mineras, devolución de plantas petroquímicas y de fabricación, y mucho más.
Productos de las series 15, 16 y 18
Características y beneficios de las clavijas tipo leva
- Marcas moldeadas en el producto
- Mangas aislantes con código de color para una fácil identificación de fases
- Alta conductividad: conexión positiva a prueba de vibraciones proporcionada por el diseño de leva doble
- Todos los productos cuentan con clasificación SCCR 35kA ; temperatura de funcionamiento: 40°C a 100°C
- El tornillo termoplástico no es conductor para mayor seguridad
- Autocompensación por desgaste: la hendidura en el contacto macho proporciona acción de resorte para un uso más prolongado
- El tornillo aislante termoplástico duro proporciona resistencia y durabilidad; permite separar la manga fácilmente si es necesario
- A prueba de roturas y roturas - elastómero termoplástico de alto durómetro (TPV - Santopreno)
Productos de las series 17, 22 y 23
Características y beneficios de las clavijas tipo leva
- Marcas moldeadas en el producto
- Mangas aislantes con código de color para una fácil identificación de fases
- Alta conductividad: conexión positiva a prueba de vibraciones proporcionada por el diseño de leva doble
- Todos los productos cuentan con clasificación SCCR 35kA ; temperatura de funcionamiento: 40°C a 100°C
- El tornillo termoplástico no es conductor para mayor seguridad
- Autocompensación por desgaste: la hendidura en el contacto macho proporciona acción de resorte para un uso más prolongado
- El tornillo aislante termoplástico duro proporciona resistencia y durabilidad; permite separar la manga fácilmente si es necesario
- A prueba de roturas y roturas - elastómero termoplástico de alto durómetro (TPV - Santopreno)
Productos de alto amperaje serie 49
Diseñada para las condiciones más extremas y exigentes, la serie 49 de productos de alto amperaje incluye clavijas macho y hembra, receptáculos de montaje en panel y accesorios. Son una solución ideal para instalaciones en rectificadores controlados por silicio (SCR) nuevos y existentes y en estaciones generadoras, así como en estaciones generadoras y plataformas petrolíferas o de gas nuevas.
Características y beneficios de las clavijas de la serie 49
- Aislante de conector con código de color para una rápida identificación visual de las conexiones de circuito y fase
- El aislante TPV de alto rendimiento y estable a los rayos UV resiste el agrietamiento para una vida útil mayor
- Las clavijas de Leviton se acoplan con las clavijas y receptáculos unipolares de alto amperaje de otros fabricantes para un cambio rápido y fácil
- Códigos de color, acoplador metálico en línea disponible que evita la separación de conectores e identifica fases
- El guardapolvo TPV protege los contactos cuando se desconecta
Receptáculos para montar en panel
Recursos
¿Cómo podemos ayudarle?
Hable con uno de nuestros especialistas en productos unipolares.