Cargando...

Pedestal de alimentación estándar

Pedestal de alimentación estándar frente a la mesa de pícnic

La forma en que las personas trabajan y usan el espacio es para siempre innovadora. El mundo está más conectado que nunca, ya sea en interiores o al aire libre. Ya sea cargando una tableta o alimentando un evento al aire libre, los pedestales de alimentación para aplicaciones comerciales brindan alimentación donde sea necesario, lo que le permite adaptarse a las cambiantes demandas de carga de la actualidad.

¿Qué pedestal de alimentación es adecuado para usted?

Brindamos la alimentación que necesita, donde la necesite

Campuss escolares
carga para estudiantes universitarios en el campus
Parques públicos
pedestal con cubierta resistente al clima en jardín o parque
Paisajes callejeros
pedestales en un paisaje urbano.
Edificios comerciales
Pedestal en edificio comercial

¡Opciones de enterramiento directo disponibles!

No es necesario esperar a que se vierta/frague el concreto

 

El panel de acceso extraíble en el lateral facilita la instalación del producto de cableado

Pedestal de entierro directo

Diseñado pensando en la durabilidad

Clasificación NEMA 3R
Pedestal de alimentación junto al banco cubierto de nieve
Cubiertas bloqueables con cierre automático
Pedestal de alimentación con cubierta cerrada
Cubiertas para productos en uso
Pedestal de alimentación con cubierta para productos en uso
Construcción de acero inoxidable soldado
Pedestal de alimentación con cubierta abierta
Juegos de receptáculos disponibles
Pedestal de alimentación abierto con receptáculos ICFT instalados
Alturas que cumplen con ADA
Alturas que cumplen con ADA

Recursos

¿Cómo podemos ayudarle?

Hable con uno de nuestros especialistas en pedestales de alimentación.