Cargando...

Cargadores USB de pared

Rápido, potente y que cumple con los códigos

NUEVA herramienta de selección USB

Utilice esta herramienta para encontrar el cargador USB adecuado para sus necesidades de carga específicas.

NUEVO cargador de pared USB tipo A y tipo C de 60W W

Capaz de cargar de forma rápida y potente nuevos productos compatibles con PD, como computadoras portátiles, tabletas y teléfonos, al tiempo que proporciona capacidad de carga para los productos de tipo A existentes.

Soluciones de carga para todo el hogar

Carga sin adaptadores

Tener sus teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos electrónicos en funcionamiento es esencial para mantenerse conectado con su familia, amigos y negocio. Ya sea que tenga uno o varios productos, tenemos un tomacorriente USB de Leviton adecuado para usted.

INNOVADOR

Con la tecnología evolucionando a diario, es importante elegir un tomacorriente de alimentación USB que  pueda mantenerse al día. Los cargadores USB de pared de Leviton están diseñados para incorporar la última tecnología, que incluye Tipo C puertos de carga y Suministro de alimentación.

 

POTENTE

Con las mayores necesidades de alimentación de los equipos de oficina en el hogar, como tabletas y computadoras portátiles, es esencial un suministro de alimentación que pueda mantenerse al día. La línea de cargadores USB de pared con entrega de alimentación de Leviton ofrece la máxima potencia para una carga más rápida.

Con opciones de 60W y 30W, nuestros tomacorrientes USB con entrega de alimentación cargan sus productos más rápido que los tomacorrientes estándar solamente. Además, toda nuestra línea de tomacorrientes USB de pared cuenta con un chip inteligente que reconoce y optimiza los requisitos de carga del producto conectado. Esto garantiza que cada dispositivo reciba el nivel de alimentación que necesita para cargarse de forma rápida y eficiente.

SEGURIDAD

Leviton ha estado a la vanguardia en el desarrollo de productos eléctricos pensando en su seguridad durante más de un siglo y nuestros tomacorrientes con puertos USB no son la excepción.

  • La protección contra sobrecorriente ayuda a proteger los dispositivos para que no reciban demasiada alimentación, lo que puede dañarlos
  • El regulador interno previene el sobrecalentamiento de los componentes electrónicos
  • Los tomacorrientes son a prueba de manipulaciones
  • Sin capacidad de transferencia de datos

Consejos para optimizar la carga

Apague el dispositivo

Evite usar el dispositivo mientras se carga.

Desconéctelo cuando esté completamente cargado

¡No lo cargue en exceso! Para conservar la vida útil de su batería, desconéctela cuando esté completamente cargada.

Utilice un cordón más corto

La longitud del cordón puede afectar la alimentación y la velocidad de la carga. Un cordón más largo aumenta el tiempo de carga.

Utilice el cable que vino con el producto

Utilice el cordón de carga incluido con el producto. Los cordones de reemplazo deben ser de calidad de grado OEM o un cable de carga certificado.

Cables que funcionan con nuestros productos

Los tomacorrientes USB de pared de Leviton son compatibles con la mayoría de los cables usados en el mercado actual

Explore nuestros tomacorrientes/cargadores USB de pared

USB con entrega de alimentación

USB sin entrega de alimentación

USB especializado

También disponible en Renu, grado hospitalario y caja desplegable para piso

Preguntas frecuentes sobre USB

¿Cómo podemos ayudar?

¿Tiene alguna pregunta acerca de nuestros tomacorrientes/cargadores USB de pared?