Cargando...

Clavijas, conectores y receptáculos | Industrial | leviton

Leviton cuenta con la más amplia oferta de enchufes y conectores de alto rendimiento, impermeables y que cumplen los estándares NEMA e IEC para aplicaciones de grado comercial e industrial.
Enchufe y receptáculo para entornos difíciles NEMA Rhino-Hide en un entorno marino

Una conexión para cada aplicación

Grupo de receptáculos, conectores y clavijas industriales de Leviton
1
Productos unipolares Rhino-Hide®
Nuestros productos unipolares cumplen con todas las normas de UL y la CSA, son completamente interoperables e intercambiables con productos tipo leva de la competencia para la distribución de energía temporal en aplicaciones al aire libre y en interiores. Buscar productos unipolares
2
Clavijas y conectores Black & White®
Una línea completa de productos de cableado de alta resistencia para uso diario en aplicaciones exigentes. Buscar productos de hoja recta y con seguro
3
Productos Black & White® de 50 A
Productos con seguro no NEMA que cuentan con el ensamble más sencillo para aplicaciones industriales y cumplen con las normas UL, CSA y NOM. Buscar productos de 50 A
4
Clavijas y conectores DustGuard™
Diseñados para brindar resistencia a los efectos dañinos de la suciedad, el polvo y otras partículas aéreas capaces de degradar gravemente el rendimiento eléctrico. Seleccione enchufes y conectores Dustguard
5
Productos de cableado impermeables Wetguard®
Una colección completa de productos herméticos que ayudan a proteger las conexiones eléctricas del agua, la humedad y el polvo que pueden dañar los equipos y las operaciones. Seleccione enchufes y conectores Wetguard
6
Clavijas y conectores Python®
Clavijas y conectores de alto rendimiento con un diseño de enclavamiento patentado que ofrece una configuración y ruptura rápidas en entornos comerciales e industriales. Escoja enchufes y conectores Python
7
Productos para entornos difíciles Rhino-Hide®
Con características exclusivas para la industria, resistencia superior a la corrosión y verdaderas clasificaciones de impermeabilidad y sumergibilidad, estos productos transforman los estándares de las clavijas y los conectores tradicionales configurados según NEMA. Seleccione productos para entornos difíciles Rhino-Hide
8
Receptáculos con seguro V-0-Max®
Con clasificación de inflamabilidad UL 94 y V-0 y partes niqueladas, estos receptáculos ofrecen una solución segura y que cumple con las normas en áreas corrosivas. Escoja un receptáculo con seguro
9
Productos de clavija y manga - IEC 60309
Una oferta completa de clavijas, conectores, entradas, receptáculos e interbloqueos mecánicos de grado industrial en múltiples configuraciones, con las clasificaciones de impermeabilidad más altas para brindar un rendimiento superior. Configuraciones disponibles para América del Norte e internacionales. Escoja productos de clavija y manga

Clavijas y conectores de grado industrial y hospitalario Python

Cuando se trata de la naturaleza exigente de los entornos eléctricos comerciales e industriales de hoy en día, la resistencia y la facilidad para instalar son las características que busca en primer lugar para cualquier línea de enchufes y conectores. Los enchufes y conectores Python de hoja recta de 15 y 20 A tienen la capacidad de sobrevivir en las condiciones más difíciles y el manejo más difícil. Las características del diseño excepcional de los productos Python satisfacen todas sus necesidades para un sistema de enchufes y conectores rápido, fácil de cablear y rentable.

Clavijas, conectores y receptáculos | Industrial | leviton

Marcas

Industrias


Especificaciones del edificio ARCAT Logotipo a todo color

Los productos de cableado eléctrico de Leviton están disponibles en las especificaciones de construcción de ARCAT. Estas especificaciones son especificaciones arquitectónicas completas de CSI de tres partes y canadienses de CSC que pueden descargarse fácilmente, personalizarse para su proyecto e incluirse en su especificación maestra para uso futuro. Con objetos BIM, especificaciones y la herramienta SpecWizard, ARCAT es su fuente completa para encontrar, seleccionar, detallar y especificar proyectos de edificación.

¡Explore las especificaciones del producto!

¿Cómo podemos ayudarle?

Hable con uno de nuestros especialistas en clavijas, conectores y receptáculos.