Productos destacados
Manténgase informado con la serie LEV.
Los interbloqueos mecánicos de la serie LEV con tecnología Inform ofrecen monitorización remota a través de la aplicación Inform que permite el acceso las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a información de todos los productos, como:
- Temperatura de la caja
- Humedad de la caja
- Acumulación de líquido
- Valores de voltaje del lado de la línea y de la carga
- Continuidad de la conexión a tierra
- Materiales de soporte
Priorice la higiene para no tener que preocuparse por las inspecciones de la FDA
Sabemos lo importante que es mejorar la higiene de la planta con los productos certificados por el NSF y proteger el equipo del agua y la corrosión. Nos comprometemos para que las instalaciones de procesamiento de alimentos aumenten la seguridad eléctrica para los gerentes de las instalaciones y mantenimiento con soluciones que cumplen con los requisitos de cierre/etiquetado de la OSHA.
Nuestras conexiones de alimentación de alta resistencia mantienen el flujo de los procesos de automatización, mantienen el agua y la corrosión con clasificaciones IP69K y cuentan con ajustes de LOTO de la OSHA para brindar seguridad.
¿Quiere adelantarse a las inspecciones de la FDA? Descargue nuestro artículo a continuación sobre 5 maneras de replantearse el diseño de equipos:
Ver dónde encajan nuestros productos en sus instalaciones
Contamos con una oferta completa de productos de cableado diseñados para todos los aspectos del entorno de procesamiento de alimentos. Haga clic en el siguiente mapa para ver de qué manera nuestros productos ayudan a minimizar los tiempos de inactividad y mantener la seguridad como prioridad.
Áreas de producción
Los interruptores de desconexión de seguridad Powerswitch y los controladores de motor manuales son clave para impulsar operaciones seguras y maximizar el tiempo de actividad en estas áreas.Áreas de procesamiento
Mantenga su conexión eléctrica protegida contra el lavado y la corrosión con productos de cableado impermeables Wetguard y productos de clavija y manga IEC 60309 para que su equipo pueda seguir funcionando sin problemas.Áreas de empaquetado
Si bien las operaciones de empaquetado son cada vez más automatizadas, aún dependen de conexiones de alimentación de alta resistencia, como nuestras clavijas y conectores de grado industrial Black & White con empuñaduras de seguridad de malla de cable para realizar el trabajo.Áreas de distribución
En las áreas destinadas al depósito y la distribución hay máquinas, personas y diversos productos, y esta combinación Los productos de seguridad eléctrica como los ICFT portátiles y las cajas de tomacorriente portátiles pueden ayudar a mantener el producto en movimiento y la seguridad del personal.Áreas administrativas
Los espacios de oficina y las salas de conferencias que usan computadoras y equipos telefónicos necesitan soluciones de datos como conectividad industrial DuraPort y soluciones de manejo de energía, lo que incluye sensores de ocupación y desocupación.Áreas de servicio de alimentos y venta por menor
Los comedores y las áreas de venta al por menor deben ser seguros para los empleados y clientes, ya que deben combatir la propagación de gérmenes con productos con tratamiento antimicrobiano y una calidad de alimentación confiable respaldada por nuestros productos de protección contra sobretensiones.¡Nuestros productos impermeables en acción!
Vea cómo Leviton ayudó a Gielow Pickles a minimizar el tiempo de inactividad y mejorar la productividad con interruptores de desconexión de seguridad Powerswitch® impermeables e interbloqueos mecánicos serie LEV, todos con clasificación IP66, IP67, IP68 e IP69K para lavados a alta temperatura y alta presión.
Explicación de las clasificaciones de protección de entrada (IP)
Galería de vídeos
Soluciones de conectividad de alimentación
Productos impermeables Wetguard
Interruptores de desconexión de acero inoxidable Powerswitch
Interruptores de desconexión no metálicos Powerswitch
Serie LEV
Productos con tratamiento antimicrobiano
Recursos
¿Cómo podemos ayudarle?
Hable con uno de nuestros especialistas en procesamiento de alimentos y bebidas.