Espacio para el cuidado de pacientes: Cualquier espacio de un centro de cuidado de la salud en el que los pacientes estén diseñados para ser examinados o tratados. Esto incluye:
- Cuidados intensivos (categoría 1) Espacio salas de cuidados intensivos, quirófanos, salas de entrega, etc.
- Espacio para el cuidado general (categoría 2) habitaciones de pacientes hospitalizados, salas de diálisis, salas de procedimientos, etc.
- Cuidados básicos (categoría 3) Espacio salas de examen y tratamiento en clínicas, consultorios odontológicos, residencias de ancianos, etc.
Circunstancia de cuidado del paciente: Un espacio dentro de una ubicación prevista para el examen y el tratamiento de pacientes que se extiende 1,8 m (6 pies) más allá de la ubicación normal de la cama, la silla, la mesa, la cinta u otro producto que sostiene al paciente durante el examen y el tratamiento y se extiende verticalmente 2,3 m (7,5 pies) por encima del suelo.
Los múltiples de alimentación de grado médico de Leviton pueden usarse en TODOS los tipos de salas de atención de pacientes, tanto dentro como fuera de las proximidades de atención de pacientes.