Lea acerca de cómo un contratista descubrió los productos Decora Edge y su experiencia al instalar el producto en un trabajo reciente.
Estudio de caso de Decora Edge™ de Leviton
¡El primer tomacorriente ICFT inteligente de la industria está aquí!
Nuestro nuevo tomacorriente ICFT inteligente combina la seguridad con la comodidad que los dueños de casa de la actualidad desean para el manejo inteligente del hogar. Este tomacorriente brinda tranquilidad a los usuarios al enviar notificaciones a través de la aplicación My Leviton directamente a su teléfono inteligente si el ICFT se dispara debido a una falla a tierra. Es ideal para monitorizar de forma remota electrodomésticos críticos, de modo que los dueños de casa puedan tomar medidas inmediatas en caso de que el ICFT se dispare y corte la alimentación.
Aumente las capacidades de carga con nuestro nuevo receptáculo cargador USB 60W tipo A y tipo C doble con entrega de alimentación
Ahora puede ofrecer a sus clientes un total combinado de 60W de alimentación de carga y entrega de alimentación para satisfacer todas sus necesidades de carga de alta velocidad. Nuestro receptáculo cargador USB doble tipo A y tipo C con entrega de alimentación de 60W, disponible en modelos de 15A A y 20A, entrega hasta 50 W de alimentación en su único puerto tipo C y ofrece hasta el 2X de alimentación de carga cuando se combina con productos compatibles con PD para una carga rápida y eficiente.
Una solución inteligente para cada habitación y hogar
Salude a My Leviton y Decora Smart con wifi, una cartera completa de controles de iluminación inteligentes para que su hogar sea más seguro y conveniente.
NUEVO Leviton y constructores
Leviton tiene una trayectoria de mejora continua, innovación y calidad, y es la marca preferida para controles de iluminación e interruptores entre los constructores.
El líder de la industria
La revista Builder ha vuelto a designar a Leviton como la “Marca más usada” por 25 años consecutivos.
Viviendas unifamiliares
Con una amplia gama de productos y soluciones que los dueños de casa desean, Leviton es el único nombre que necesita. Leviton ofrece desde innovadores productos de cableado eléctrico hasta controles de iluminación personalizados y sistemas de hogar conectados. Si a esto le sumamos nuestras ofertas de cableado estructurado y audio/vídeo, tendrá el paquete completo.
Unidades de varias viviendas
La demanda de viviendas multifamiliares está creciendo a medida que las personas, las familias y los jubilados aprovechan los beneficios de la vida en apartamentos, condominios y desarrollo. Los residentes buscan que los constructores equipen sus unidades con todas las características más deseadas de la actualidad, incluidos los últimos productos eléctricos para seguridad, ahorro energético, conectividad, funcionalidad inteligente y conveniencia.
Leviton LIVE
Experimente los productos de Leviton como nunca antes en dos de las ciudades favoritas de Estados Unidos: Chicago y Nueva Orleans. Acompáñenos en un recorrido privado que da vida a los últimos controles, soluciones de red, soluciones comerciales, industriales y residenciales de Leviton.
Recursos
Conviértase en socio residencial
Complete el formulario para obtener más información sobre los programas o para aprender a convertirse en socio de Leviton.