Cargando...

Interruptores de luz con sensores de movimiento

Los interruptores de luz con sensor de movimiento de ocupación y desocupación de Leviton brindan seguridad y conveniencia de iluminación manos libres activada por movimiento e iluminación del hogar que ahorra energía.
¿Es difícil alcanzar un interruptor de luz cuando se transportan paquetes o lavandería? ¿Está cansado de que las luces queden encendidas cuando una habitación está desocupada? ¡Tenemos la solución! Disfrute de la seguridad y la comodidad de la iluminación manos libres con los interruptores de luz con sensor de movimiento de ocupación y desocupación de Leviton activados por movimiento. Simplemente reemplace un interruptor de luz existente en la sala de lavado, la despensa, el garaje, el lodo, el sótano, las áreas de almacenamiento, los armarios, los dormitorios de los niños, las salas de juegos y mucho más. Los interruptores con sensor de movimiento son una excelente adición para una iluminación del hogar fácil y que ahorra energía.

Beneficios del interruptor de luz con sensor de movimiento

Conveniencia

Actualización fácil que reemplaza a un interruptor de luz estándar para automatizar la iluminación.

Mejore la seguridad

Utilícelo en áreas en las que pueda ingresar o salir con las manos ocupadas o en las que tenga dificultades para alcanzar un interruptor de luz.

Sin contacto

No es necesario tocarlos para ayudar a mantener los interruptores de luz más limpios.

Características clave de los interruptores de luz con sensor de movimiento Decora

Sensores de movimiento
1
Características avanzadas con aspecto de alta tecnología
Una apariencia moderna con sensor de luz ambiente que evita que las luces se enciendan cuando hay suficiente luz solar natural
2
Modificación del tipo de sensor
El sensor de ocupación puede cambiar al modo de desocupación para la operación de encendido manual para una actividad específica o para cumplir con los requisitos del código
3
Ajuste la configuración presionando la almohadilla a presión. Sin herramientas ni extracción de la placa de pared y la placa frontal
4
Cambio de color sencillo
Las placas frontales extraíbles facilitan el cambio de color sin tener que sustituir el producto
5
Perfil delgado
0.94” depth makes it easier to install in smaller wallboxes
6
La manga extraíble permite la conexión a un cable neutro si hay uno presente o a un cable a tierra si no hay neutro presente
7
Instalación sencilla
Gracias a los cables de línea y carga intercambiables, no se necesita probar el cable de línea (activo) y ayuda a evitar los errores en el cableado
8
Instalación sencilla
Gracias a los cables de línea y carga intercambiables, no se necesita probar el cable de línea (activo) y ayuda a evitar los errores en el cableado

Cómo elegir el interruptor de luz con sensor de movimiento adecuado

Las luces se encienden y apagan automáticamente. Útil en áreas donde las manos ocupadas o alcanzar un interruptor de luz pueden ser difíciles.

Necesita un sensor de ocupación
Más información

Las luces se apagan automáticamente, pero deben encenderse manualmente. Ideal para áreas con mucho tráfico o donde las luces pueden dejarse encendidas accidentalmente.

Necesita un sensor de  desocupación
Obtenga más información

El ventilador se enciende y apaga automáticamente en función de la humedad.


Necesita un  sensor de  humedad
Más información

Interruptores funcionales/convenientes

¿Cómo podemos ayudar?

¿Tiene alguna pregunta acerca de nuestros sensores de ocupación/desocupación?