Cargando...

Cuidado de la salud

Cómo los profesionales de TI e instalaciones respaldan las prioridades del cuidado de la salud.

1234
Leviton ofrece soluciones integrales para la industria del cuidado de la salud, que abordan las necesidades cambiantes impulsadas por avances tecnológicos, cambios en las regulaciones y un enfoque continuo en la atención de calidad. Desde iluminación hasta manejo de energía, sistemas eléctricos y de red, ofrecemos productos confiables que satisfacen las demandas de este sector dinámico.
placa de pared con empaque

Un nivel adicional de protección

Nuestra placa de pared con empaque de acero inoxidable crea un sello más hermético contra la pared. Reduzca la intrusión de líquidos. Reduzca la filtración de aire.

Múltiples de alimentación de grado médico con tecnología Inform de monitorización de carga

Estos productos monitorizan la carga de los dispositivos conectados para que usted no tenga que hacerlo y, así, elimina la necesidad de realizar cálculos manuales.  Cuando se supera el límite de carga de NFPA 99, se activa un LED de línea de visión.  Es una forma sencilla, eficiente y cómoda de mejorar el cumplimiento con los códigos y la seguridad eléctrica en instalaciones del cuidado de la salud. 

Ver productos

Regletas de grado médico Inform

Pruebas de grado hospitalario

Nuestra línea de productos de cableado eléctrico de grado hospitalario ha aprobado una serie de estrictas pruebas de grado hospitalario de UL.

Seguridad eléctrica en el lugar de trabajo

El cierre/etiquetado es constantemente una de las 10 principales violaciones citadas de la OSHA año tras año. Nuestros productos cuentan con soluciones que cumplen con la OSHA para asistir en procedimientos de LOTO adecuados, mantener la seguridad como prioridad y aprobar las inspecciones.

¿Cómo podemos ayudarle?

Hable con uno de nuestros especialistas en instalaciones del cuidado de la salud.