Leviton ayuda a que la implementación de fibra sea más fácil, segura y limpia. Disponible en tres plataformas, puede elegir la densidad y las capacidades que necesita: Opt-X HDX – 144 fibras LC por unidad de bastidor, e2XHD – 96 fibras LC por unidad de bastidor y Opt-X SDX – 72 fibras LC por unidad de bastidor. Y las nuevas cintas de polaridad universal Base12 de Leviton permiten la misma cinta intercambiable en ambos extremos de un tronco del método B en un canal de fibra. Esto reduce la complejidad de una red de fibras y garantiza una polaridad constante.
Las características de las cintas de fibra de Leviton incluyen:
- Las opciones de polaridad incluyen los métodos A, B y C, así como también polaridad universal, para lograr flexibilidad óptima
- Los obturadores internos opcionales IP-5x-rated en adaptadores LC eliminan la necesidad de tapones antipolvo para reducir los desechos, acelerar la implementación y garantizar una instalación más segura
- Conectores MTP® de 12 o 24-Fiber en la parte trasera, con hasta 48 fibras con cintas MTP HDX
- La gama completa de cintas para plataformas de interconexión HDX, e2XHD y SDX cumple con todos los requisitos y densidades de red
Obtenga más información acerca de Cintas de fibra de polaridad universalse abre en una pestaña nueva en nuestro blog »