Una solución integrada de manejo de energía para todo el hogar
El centro de carga moderno | Manejo de energía más inteligente
- Los centros de carga de Leviton (es decir, caja de interruptores, panel de interruptores) brindan a los dueños de casa un control sin precedentes del sistema eléctrico de su hogar
- Caja elegante y moderna
- Encienda y apague los interruptores desde cualquier lugar
- Tome decisiones acerca de cómo y cuándo usa energía con programas de interruptores personalizados basados en tiempo en la aplicación My Leviton*
- Designe sus circuitos esenciales y libere cargas cuando utilice sistemas generadores de respaldo compatibles, lo que podría eliminar la necesidad de un costoso panel de cargas esenciales*
- Monitorice la producción de energía de hasta dos fuentes de energía alternativas
*Requiere la compra de interruptores de circuitos inteligentes de segunda generación y el monitor de energía para todo el hogar de Leviton (LWHEM-2).
Instalación hasta un 25% más rápida
Nuestro sencillo diseño completamente conectable acelera la instalación, ahorra tiempo valioso y aumenta la productividad. Los interruptores simplemente se insertan y extraen, sin cableado a interruptores de circuitos de hasta 60A para cable de cobre y 50A para cable de aluminio.
“Después de la primera instalación, quedé enganchado...El centro de carga de Leviton nos ahorró 3-1/2 horas de tiempo de instalación”.
– Corey Prehoda, Barlow Electric
Interruptores de circuitos más seguros
Como líder en seguridad eléctrica en el hogar, Leviton ofrece la protección de interruptor de circuitos ICFT más estricta, bloqueando a los usuarios si se pierde la protección contra fallas a tierra.
Una caja de interruptores de circuitos más elegante
La caja de interruptores de circuitos para interiores completamente blanca con ventana de observación opcional es solo el comienzo. Los interruptores de circuitos ICFA, ICFT y de doble función de Leviton incorporan diagnósticos fáciles de usar, como indicadores de color en cada mango de balancín que indican el estado operativo, y LED fáciles de leer que muestran el tipo de falla (AF/GF) cuando se dispara.
"La primera vez que vi el centro de carga de Leviton, quedé sorprendido...No podía dejar de mirarlo”.
– Gianni Simone, Cerrone Builders
La línea completa de centros de carga de Leviton
Videos
¿Preguntas sobre el centro de carga?
Su guía completa de hojas de instrucciones, vídeos de instalación, preguntas frecuentes, consejos y mucho más.
Los productos de cableado eléctrico de Leviton están disponibles en las especificaciones de construcción de ARCAT. Estas especificaciones son especificaciones arquitectónicas completas de CSI de tres partes y canadienses de CSC que pueden descargarse fácilmente, personalizarse para su proyecto e incluirse en su especificación maestra para uso futuro. Con objetos BIM, especificaciones y la herramienta SpecWizard, ARCAT es su fuente completa para encontrar, seleccionar, detallar y especificar proyectos de edificación.
Recursos
¿Cómo podemos ayudar?
¿Tiene alguna pregunta acerca de nuestros centros de carga?