Cargando...

Receptáculos de hoja recta

Receptáculos para habitaciones de hospital

Un receptáculo para cada aplicación

Escoja entre la más amplia oferta de tomacorrientes receptáculos seguros y confiables de la industria: a prueba de manipulaciones, puesta a tierra aislada, indicación de alimentación, resistente al clima, resistente a la corrosión, sobretensión, carga controlada de clavijas, USB y más...

Sepa cuál es su grado

Ofrecemos tres grados diferentes de receptáculos con niveles de rendimiento según la construcción y la aplicación:
GRADO HOSPITALARIO • GRADO DE ESPECIFICACIÓN INDUSTRIAL • GRADO DE ESPECIFICACIÓN COMERCIAL
GRADO HOSPITALARIO

Los requisitos de construcción y rendimiento de UL para receptáculos de grado hospitalario son más estrictos que aquellos para productos de grado de especificación. Los receptáculos de grado hospitalario de Leviton cumplen o superan estos requisitos. Estos receptáculos tienen clasificación de especificación federal W-C-596.

Grado hospitalario Verde
Grado hospitalario para trabajos extrapesados
  • Soporte envolvente de una pieza de latón niquelado
  • Contactos a tierra integrales
  • Contactos eléctricos de latón de alto rendimiento para trabajos extrapesados
Receptáculo y correa de grado hospitalario de resistencia extra alta
Grado hospitalario para trabajos pesados
  • Soporte envolvente de una pieza de acero galvanizado para trabajos pesados
  • Contactos a tierra de latón
  • Contactos eléctricos de aleación de cobre para trabajos pesados
Receptáculo y correa de grado hospitalario para trabajos pesados
GRADO DE ESPECIFICACIÓN INDUSTRIAL

Para aplicaciones exigentes que necesitan rendimiento eléctrico excepcional y una construcción sólida, los receptáculos de grado de especificación industrial de Leviton son la solución ideal. Estos receptáculos tienen clasificación de especificación federal W-C-596.

Dorado de grado industrial
Grado de especificación industrial para trabajos extrapesados
  • Soporte envolvente de una pieza de latón
  • Contactos a tierra integrales
  • Contactos eléctricos de latón de alto rendimiento para trabajos extrapesados
Receptáculo y correa de grado industrial de resistencia extra alta
Grado de especificación industrial para trabajos pesados
  • Soporte envolvente de una pieza de acero galvanizado para trabajos pesados
  • Contactos a tierra de latón
  • Contactos eléctricos de aleación de cobre para trabajos pesados
Receptáculo y correa de grado industrial para trabajos pesados
GRADO DE ESPECIFICACIÓN COMERCIAL

Los receptáculos de grado de especificación comercial de Leviton logran el equilibrio perfecto entre rendimiento y valor. Estos receptáculos de alta resistencia son los que más comúnmente se especifican para proyectos de edificios comerciales.

Azul de grado comercial
Grado de especificación comercial
  • Soporte envolvente de una pieza de acero galvanizado
  • Contactos a tierra de latón
  • Contactos eléctricos de aleación de cobre para trabajos pesados
Receptáculo y correa de grado comercial

Más opciones

FUNCIONES ESPECIALES • SEGURIDAD MEJORADA • UBICACIONES MOJADAS/HÚMEDAS

Soluciones que cumplen con los códigos

A prueba de manipulaciones

Los obturadores de seguridad previenen contactos no intencionales con partes vivas, según lo especificado por el National Electrical Code.

Detalle de superficie a prueba de manipulaciones
Resistente al clima

Para ubicaciones húmedas o mojadas; proporciona protección adicional contra la corrosión, la degradación UV y el daño por impacto en frío.

Detalle de superficie resistente al clima
puesta a tierra aislada

Brinda un equipo de derivación a tierra más confiable y silencioso para equipos eléctricos sensibles.

Detalle de superficie de conexión a tierra aislada
Indicación de alimentación

Ofrece indicaciones visuales de la alimentación presente en el receptáculo, ideal para aplicaciones de circuitos de emergencia.

Detalle de superficie de indicación de alimentación
Especificaciones del edificio ARCAT Logotipo en BLANCO

Los productos de cableado eléctrico de Leviton están disponibles en las especificaciones de construcción de ARCAT. Estas especificaciones son especificaciones arquitectónicas completas de CSI de tres partes y canadienses de CSC que pueden descargarse fácilmente, personalizarse para su proyecto e incluirse en su especificación maestra para uso futuro. Con objetos BIM, especificaciones y la herramienta SpecWizard, ARCAT es su fuente completa para encontrar, seleccionar, detallar y especificar proyectos de edificación.

¡Explore las especificaciones del producto!

Recursos

¿Cómo podemos ayudarle?

Hable con uno de nuestros especialistas en receptáculos.