- Divide las señales de televisión; salidas para hasta cuatro, seis u ocho televisores
- Proporciona televisión digital por cable, televisión por cable y otros servicios de televisión mediante el cableado coaxial en habitación de la casa
- Caja de metal fundido y placa de circuitos impresa
- Utilizar con el amplificador de televisión para aumentar la intensidad de la señal
- Los contactos dorados de las unidades de 2GHz proporcionan la resistencia conductiva más baja
- Los separadores de 1GHz cumplen con la norma SCTE