No. El National Electrical Code más reciente requiere protección ICFA e ICFT únicamente en cocinas y cuartos de lavado. Y dentro de esas salas, el receptáculo ICFA/ICFT con doble función proporciona lo que se denomina protección de alimentación transversal, lo que significa que brinda protección para todo el cableado y las extensiones conectadas al lado de la carga. Si el receptáculo ICFA/ICFT de doble función sustituye el primer receptáculo del circuito ramal, proporcionará protección a los tomacorrientes restantes de dicho circuito.
La protección contra incendios eléctricos que podrían producirse debido a fallas de arco y contra choques eléctricos provocados por fallas a tierra es una parte importante del sistema eléctrico de todo hogar. Los receptáculos e interruptores de circuitos ICFA/ICFT con doble función ayudan a crear un entorno más seguro al ofrecer protección contra ambos peligros en un solo producto inteligente.
Tecnología avanzada
Los receptáculos y los interruptores de circuitos ICFA/ICFT con doble función ayudan a proteger su hogar y a su familia contra fallas de arco (ICFA) y fallas a tierra (ICFT) detectando estos peligros. Una vez detectados, los productos cortan la alimentación rápidamente para evitar un posible incendio o choque.
- La luz indicadora de estado en el receptáculo/interruptor de circuitos brinda una indicación clara del tipo de falla detectada para que los usuarios resuelvan el problema de manera adecuada
- La comodidad de los botones de restablecimiento y de prueba en el frente del receptáculo ahorra un viaje al panel de servicio
- Nuestro interruptor de circuitos ICFT/ICFA con doble función cuenta con la misma tecnología de bloqueo de restablecimiento patentada presente en nuestros receptáculos, y no se restablece si se pierde la protección
Los receptáculos e interruptores de circuitos ICFA/ICFT con doble función ofrecen una opción que cumple con el Código Eléctrico Nacional (National Electrical Code®, NEC®) para la protección ICFA/ICFT en cocinas residenciales y áreas de lavandería para construcciones nuevas, modificaciones/ampliaciones y repuestos. Nuestros receptáculos son ideales como reemplazo para receptáculos sin conexión a tierra, ya que reúne los requisitos del NEC para protección ICFA e ICFT.
Obtenga más información acerca de los distintos tipos de protección
Infografías
Preguntas frecuentes sobre los ICFA/ICFT con doble función
Productos ICFA/ICFT con doble función
Recursos
¿Tiene alguna pregunta?
¿Tiene preguntas acerca de nuestros ICFT/ICFA con doble función?