1/ Material de la cubierta
El elastómero de alto rendimiento resiste el agua, ácidos, aceite, solventes y ofrece estabilidad UV
2/Capacidad máxima de sellado
La carcasa está moldeada al cuerpo de nylon unible para brindar resistencia superior a los líquidos
3/Cableado simplificado
Los pozos de cableado profundo y la cubierta posterior transparente en el módulo de cableado permiten una inspección fácil de los terminales
4/Rendimiento eléctrico superior
Alta resistencia, los contactos de una pieza resisten la fricción y el sobrecalentamiento
5/ Configuración y clasificación NEMA de fácil identificación
moldeadas en la cara del producto
6/Protección de entrada superior
El diseño exclusivo de “lengüeta y ranura” proporciona la máxima protección contra el agua, suciedad y escombros
Nuestra colección completa de productos de cableado impermeables Wetguard consta de clavijas, conectores, entradas, tomacorrientes y cajas FD para usar en ubicaciones industriales exigentes. Estos productos están diseñados para resistir condiciones físicas extremas en entornos húmedos y corrosivos, tanto en interiores como al aire libre.
Características y beneficios de Wetguard
7/ Mejor empuñadura
con canal profundo, costillas más anchas para un agarre firme al apretar la tuerca de compresión
8/Inserción de cable este
extra grande, pozos de cableado profundos para inserción simple de conductores trenzados
9/ Hardware de acero inoxidable
Los tornillos del ensamble del cuerpo de acero inoxidable no magnético resisten la corrosión
10/ Ensamble rápido
Tornillos de accionamiento triple (Phillips, ranurado y Robertson) facilitan el ajuste adecuado
11/Componentes resistentes a la corrosión
Hojas de latón niquelado sin electro, contactos, tornillos de cableado y abrazaderas de cableado resistentes a la corrosión
12/ Diseño verdaderamente impermeable
El innovador sistema de alivio de tensión y la tuerca de compresión proporcionan un sello impermeable y evitan el deslizamiento del cordón para múltiples diámetros de cordón
¿Por qué Wetguard es excepcional?
Industrias
Recursos
¿Cómo podemos ayudarle?
Hable con uno de nuestros especialistas en productos impermeables Wetguard.