Cargando...

Leviton anuncia una nueva línea de pedestales de alimentación para aplicaciones comerciales, marinas y de vehículos recreativos

Los nuevos pedestales proporcionan alimentación en ubicaciones que antes no eran accesibles y, al mismo tiempo, resisten el uso diario y los entornos difíciles.

MELVILLE, N.Y., 8 de mayo de 2023 – Leviton anunció hoy el lanzamiento de una nueva línea de pedestales de alimentación para interiores y exteriores para aplicaciones comerciales, marinas y de vehículos recreativos/campings. Disponible en una variedad de configuraciones, colores, alturas, materiales y tamaños de cajas, la nueva cartera ofrece una solución de alimentación para cada entorno.

“Este emocionante lanzamiento nos brinda la oportunidad de asociarnos con clientes nuevos y existentes y comprender sus necesidades y requisitos para brindarles soluciones de alimentación personalizadas dondequiera que los necesiten”, dijo Michael Mattei, Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General de Leviton Commercial & Industrial. “Las nuevas ofertas van desde un pedestal pequeño para carga móvil hasta pedestales de alta resistencia con alimentación, agua, medición e iluminación para puertos deportivos y campings de vehículos recreativos”.

Los pedestales de alimentación de Leviton miden 45 o 61 cm de alto y son ideales para una variedad de aplicaciones comerciales, entre ellas, parques, campus, edificios de oficinas y más. Fabricados en acero inoxidable soldado y con clasificación NEMA 3R, estos elegantes pedestales están diseñados para combinar con su entorno y, al mismo tiempo, resistir entornos al aire libre difíciles. Las configuraciones incluyen pedestales de una o dos unidades en una variedad de colores y múltiples opciones de bisagra, incluida una bisagra empotrada, ideal para instalaciones con espacio muy limitado. Los pedestales pueden instalarse en una superficie de concreto o enterrados directamente en el suelo, dependiendo de la configuración, lo que brinda más flexibilidad al instalador.

Todos los pedestales están disponibles con diferentes opciones de productos de cableado eléctrico de Leviton, incluidos los receptáculos ICFT a prueba de manipulaciones y del clima para mayor seguridad y los receptáculos USB tipo A/C a prueba de manipulaciones y del clima para mayor conveniencia. Los pedestales permiten reemplazos si la tecnología y las demandas de carga se ajustan en el futuro.

Además de proporcionar alimentación, los pedestales de Leviton para aplicaciones marinas y de vehículos recreativos cuentan con conexiones de medición, iluminación LED y válvulas de agua, todo en una solución. Totalmente personalizables según las especificaciones únicas de los clientes, las unidades están diseñadas para resistir condiciones climáticas difíciles y entornos de uso intensivo. Los grandes pedestales de alimentación de este grupo pueden alojar hasta seis receptáculos preinstalados de Leviton que van desde ICFT de 20 A hasta receptáculos con seguro de 30/50 A y de clavija y manga de 100 A, así como interruptores. Las cajas de alimentación más pequeñas de este grupo pueden admitir hasta cuatro receptáculos preinstalados de Leviton y pueden montarse en un pilote, poste u soporte opcional.

Este es el último lanzamiento de Leviton para brindar alimentación más allá de la pared. Para obtener más información sobre la oferta de pedestales de alimentación de Leviton, visite www.leviton.com/powerpedestals.

Acerca de la unidad de negocios comercial e industrial de Leviton

La completa línea de productos de cableado eléctrico de grado comercial e industrial les ofrece a los constructores, contratistas y especificadores soluciones diseñadas para resistir los entornos comerciales más adversos y las aplicaciones industriales más rigurosas. Leviton fabrica de todo, desde productos de cableado de grado comercial, industrial y hospitalario hasta productos de protección contra sobretensiones, equipos de suministro para vehículos eléctricos, soluciones de alimentación temporal, interruptores arrancadores de motor de alta resistencia, productos impermeables IEC y NEMA y mucho más. Obtenga más información en www.leviton.com/commercial.

Acerca de Leviton

Leviton es la opción inteligente, ya que ofrece la gama más completa de soluciones para satisfacer las necesidades de los clientes residenciales, comerciales e industriales de la actualidad en más de 90 países de todo el mundo. Desde interruptores y receptáculos simples hasta sistemas de redes y automatización del hogar inteligente, Leviton supera las necesidades del mercado al ofrecer productos innovadores para crear entornos inteligentes y sostenibles a través de productos de cableado eléctrico, soluciones de conectividad de redes y centros de datos, sistemas de manejo de energía de iluminación e iluminación LED y aplicaciones de seguridad y automatización. Para Leviton, es evidente que el FUTURO ESTÁ AQUÍ. Para obtener más información, visite leviton.com, facebook.com/leviton, twitter.com/leviton o youtube.com/leviton.