Cargando...

Cable de cobre

Cable de cobre

Leviton ofrece los mejores cables de cobre de su clase que superan los estándares industriales. Desde supresión de diafonía exógena superior hasta opciones flexibles de diámetro pequeño, tenemos la solución ideal para todo tipo de redes exigentes.

Incluye:

  • Cable RDT - Márgenes de rendimiento y diámetro externo reducidos por encima del estándar Cat 6A, ideal para actualizaciones de cables, aplicaciones de reacondicionamiento o áreas con espacio limitado.
  • Tecnología FLX-1 :  Una tecnología de polímero avanzada diseñada por  Levitonpara mejorar la flexibilidad del revestimiento del cable. 
  • Acceso de cables Cat 6A de acero inoxidable mundial en una pestaña nueva - Rendimiento  inigualable en aislamiento de señal, PoE alto y supresión de diafonía exógena.
  • Cable con clasificación CPR:  el cable de alta gama aprobado por CPR garantiza la seguridad contra incendios crítica en las redes de datos. El cable Leviton cumple con las pautas del Reglamento de Productos de Construcción (RPC) proporcionadas por Europacable.
Resultados 1-24 de 655
Sin resultados