Soluciones de Red de Leviton se compromete a proteger el medioambiente a través del diseño, la fabricación y la entrega de infraestructura de red sostenible. Seguimos estrictas prácticas de fabricación y desarrollamos productos que pueden contribuir a un mayor ahorro energético, crear menos desechos y reducir su huella de carbono general. Conozca nuestro compromiso corporativo de lograr la neutralidad de carbono para el año 2030.
Reducción de carbono y eficiencia energética
- Los sensores e iluminación LED fabricados por Leviton consumen hasta un 55% menos de energía en nuestras instalaciones
- Reducimos las emisiones de transporte combinando envíos y palés compartidos, y envíos directos opcionales con productos hechos a pedido
- Las compensaciones de carbono incluyen inversiones en proyectos de energía hidroeléctrica y transporte
Innovación
Los obturadores de las cintas y las placas adaptadoras minimizan o eliminan el uso de guardapolvos que generalmente se tiran al lugar de trabajo.
El cable más pequeño con menos material tiene una huella de carbono un 5-7% menor en comparación con el cable de interconexión estándar
Ecológico Cordones de interconexión de alta flexibilidad Cat 6A de diámetro externo pequeño(se abre en una pestaña nueva) que son 46% más livianos, lo que reduce el peso y los costos de flete. Y una reducción en los materiales: 52% menos de cobre, 41% menos de aislante de cables y 72% menos de plástico de funda en comparación con un cable de interconexión estándar.
Reduzca el desperdicio de trabajo
Las cajas de cables reciclables utilizan cartón simple con contenido de tinta reducido; el cable se suministra en carretes de madera reciclables y reutilizables
Empaquetado de cables SMARTPAK™ que puede reducir hasta un 15% los desechos de cartón y cable
Los conjuntos terminados en fábrica se fabrican con longitudes exactas, lo queelimina el material sobrante de terminación en el lugar de trabajo.
Maximice el reciclaje
- Los programas de reciclaje de Leviton desvían toneladas de desechos de los vertederos todos los años
- Los materiales de cobre, aislante y relleno de nuestra categoría de cables contienen entre un 10% y un 100% de materiales reciclados, dependiendo de la construcción del cable
- Hasta el 25% del plástico utilizado en las operaciones de moldes de inyección para la fabricación de conectividad se vuelve a conectar a tierra y se reutiliza
Administración del agua
Los sistemas de tratamiento in situ limpian a fondo el agua de fabricación antes de su liberación
Los sistemas de enfriamiento por agua de circuito cerrado reducen el uso de agua en un 89%
Planes de prevención de la contaminación de aguas pluviales realizados trimestralmente por terceros
Sostenibilidad por diseño
El impacto medioambiental se tiene en cuenta en cada paso de nuestro proceso de desarrollo de productos con certificación ISO 9001 , desde el abastecimiento inicial de materiales hasta el empaquetado final y la logística. El resultado: Leviton ofrece paquetes a granel y otros empaquetados inteligentes para reducir los desechos; utilizamos materiales reciclados y de origen sostenible en productos y empaquetados; y todos los productos cumplen con RoHS/REACH.