Cargando...

Leviton anuncia la aprobación de tipo para entornos a bordo y marítimos

La nueva aprobación incluye los cables de cobre CAT 6, CAT 6A y CAT 7 MarineSafe de Leviton

Glenrothes, Reino Unido, 24 de abril de 2023 – Leviton anunció hoy la mejora de su cartera de cables de cobre CAT 6, CAT 6A y CAT 7 MarineSafe con la adición de la certificación de aprobación de tipo de registro de Lloyd's para su uso en barcos e instalaciones en alta mar. El proceso de aprobación de terceros certifica que los cables han sido probados según un amplio conjunto de criterios. Lloyd’s Register comenzó hace más de 260 años para mejorar la seguridad de los barcos. El proceso de certificación de aprobación de tipo de registro (Register Type Approval, TA) de Lloyd’s es extremadamente riguroso e integral para garantizar que los productos probados funcionen en entornos marítimos difíciles. La aprobación verifica que los cables de Leviton cumplen con los exigentes requisitos de las instalaciones a bordo y en alta mar.

"Estamos encantados de haber trabajado con Leviton para que puedan obtener la aprobación de tipo y esperamos con ansias la cooperación continua", dijo Lindsay Butler, especialista electrotécnico principal para el Registro de Lloyd's en el Reino Unido e Irlanda.

Los cables MarineSafe de Leviton tienen una cubierta libre de halógenos de baja emisión de humo (LSHF) que garantiza excelentes características de fuego y temperatura de funcionamiento, además de estar diseñados para garantizar un rendimiento eléctrico mucho más allá de los estándares de las categorías ISO/IEC y ANSI/TIA. Cuando se utilizan junto con la conectividad de Leviton, estos cables brindan a los constructores navales y a aquellos que diseñan redes de cableado estructurado para entornos marítimos, la cartera de soluciones que necesitan para implementar aplicaciones de datos de misión crítica a hasta 10 Gb/s, al tiempo que permiten la alimentación a través de Ethernet (Power over Ethernet, PoE) hasta 100 W.

“Con la certificación de aprobación de tipo completo para nuestra familia de cables MarineSafe, estamos elevando el rendimiento de nuestros productos y permitiendo a nuestros clientes obtener las soluciones de alta calidad que necesitan para los entornos exigentes en los que trabajan”, dijo Jonathan Dunbar, Gerente Principal de Productos de Network Solutions Europe.

La nueva cartera mejorada de cables MarineSafe incluye:

  • S/FTP CAT 6 MarineSafe
  • S/FTP CAT 6A MarineSafe
  • S/FTP CAT 7 MarineSafe
  • U/FTP CAT 6 MarineSafe
  • U/FTP CAT 6A MarineSafe

El cable MarineSafe se fabrica con energía 100% renovable en las instalaciones de fabricación de neutro de carbono PAS2060 de Leviton en el Reino Unido y se suministra en un empaquetado 100% reciclable. Para obtener más información, visite: LevitonEMEA.com

###

Acerca de Soluciones de Red de Leviton
Soluciones de red de Leviton es un fabricante mundial de una fuente única de sistemas de cableado de cobre y fibra. Las soluciones de Leviton se utilizan en centros de datos, negocios, escuelas, hospitales, instalaciones gubernamentales y mercados comerciales de uso mixto de todo el mundo. Todos los productos de Leviton están diseñados de conformidad con estándares rigurosos, ofrecen un rendimiento líder en la industria y cuentan con el respaldo del mejor servicio y asistencia técnica de la industria. La gerencia de TI, los constructores, los contratistas y otros profesionales de la industria clasifican constantemente los productos de Leviton como la marca preferida de la industria. Podemos ampliar las posibilidades de su red. Obtenga más información en www.leviton.com/ns o www.twitter.com/LevitonNS.Los clientes  europeos pueden visitar leviton.com/ns/emea o twitter.com/LevitonNS_EU.