Cargando...

Leviton amplía la línea de sensores de caja de pared inteligentes con modelos multitecnología

Los nuevos sensores inteligentes de caja de pared incorporan tecnología PIR y microfónica

MELVILLE, N.Y., 9 de enero de 2024 – Leviton anunció hoy la expansión de la línea de sensores de caja de pared inteligentes con cuatro nuevos modelos multitecnología que cuentan con PIR y microfonía digital. La tecnología de la microfonía puede captar la actividad humana detrás de obstáculos, por lo que es ideal para mantener las luces encendidas en baños de múltiples paradas, oficinas y salas de conferencias. Los nuevos modelos amplían la solución de sensores de caja de pared inteligentes al brindar una solución simple de grado comercial que combina la detección de ocupación/desocupación con conmutación y atenuación para un ahorro energético fácil y el cumplimiento con los códigos.

Estos sensores utilizan la última tecnología de procesamiento de señal digital para llevar la detección microfónica al siguiente nivel. Junto con los algoritmos de detección exclusivos de Leviton y los detectores PIR digitales avanzados, estos sensores de caja de pared multitecnología inteligentes brindan una precisión de detección microfónica sin igual.

"Los sensores de caja de pared multitecnología inteligentes de Leviton son ideales para aplicaciones de cumplimiento de códigos y ofrecen las mismas características excelentes que el resto de la popular línea de sensores de caja de pared inteligentes", dijo Tom Leonard, Vicepresidente de Controles de Leviton. “Estos sensores ofrecen capacidades sólidas con características exclusivas de la industria, que incluyen procesamiento de señal digital, clasificación de atenuación LED de 1000W, atenuación de encendido y apagado parcial para cumplir con requisitos adicionales de códigos y la capacidad de crear plantillas personalizadas para programar rápidamente múltiples habitaciones”.

La expansión incluye el sensor de interruptor de caja de pared multitecnología inteligente (ODSMT-MDx) que combina la detección de ocupación/desocupación con la conmutación. Los modelos adicionales combinan la detección de ocupación/desocupación con la función de atenuación, las capacidades de encendido y apagado parcial incluyen el sensor de caja de pared con atenuación de 0-10V V multitecnología inteligente (ODDMT-MDx), el sensor de caja de pared con atenuación de 24V V multitecnología inteligente (ODDMT-MLW) y el sensor de caja de pared con atenuación de 1000W W multitecnología inteligente (ODP10-M1x).

La línea de sensores de caja de pared inteligentes de Leviton detecta con precisión movimientos menores de hasta 37 metros cuadrados y movimientos mayores de hasta 110 metros cuadrados. La programación y la configuración pueden lograrse utilizando el modo predeterminado listo para usar, la configuración de botones o la aplicación Smart Sensor para configuraciones más avanzadas.Los sensores  inteligentes de caja de pared pueden usarse para cumplir con los requisitos de control manual, atenuación y detección de ocupación/desocupación del IECC, el estándar ASHRAE 90.1 y la Parte 6 del Título 24 de 2022, así como con el control de receptáculos.

Para obtener más información sobre los sensores de caja de pared inteligentes, visite www.leviton.com/smartsensors.
 

Acerca de los controles e iluminación de Leviton
Los controles e iluminación de Leviton dan vida a soluciones de iluminación innovadoras en edificios comerciales, del cuidado de la salud, industriales y residenciales con una amplia iluminación y controles diseñados para mejorar la vida de las personas. Con una colección de cinco de las marcas de iluminación más respetadas del mercado reforzadas por el compromiso de mejorar continuamente los controles y la tecnología que los impulsan, Lighting & Controls de Leviton supera las expectativas de los clientes todos los días. Leviton es un socio de fuente única de productos altamente innovadores y eficientes desde el punto de vista energético, respaldados por un servicio y asistencia al cliente inigualables. Para obtener más información, visite www.leviton.com/lighting-controls.

Acerca de Leviton
Cada día, Leviton diseña posibilidades que hacen del futuro una realidad, satisfaciendo las necesidades de los clientes residenciales, comerciales e industriales de hoy en todo el mundo. Desde electricidad hasta iluminación, redes de datos y manejo de energía, Leviton desarrolla soluciones inteligentes que ayudan a que la vida de sus clientes sea más fácil, más segura, más eficiente y más productiva. Impulsado por el compromiso hacia sus clientes, la inventiva de sus empleados y la seguridad y calidad de sus productos y soluciones, con Leviton, el FUTURO ESTÁ AQUÍ. Para obtener más información, visite http://www.leviton.com, www.facebook.com/leviton, www.twitter.com/leviton, o www.youtube.com/Levitonmfg.