Melville, Nueva York, 21 de agosto de 2023 – Leviton hoy anunció el lanzamiento del interruptor conectable para el aire libre con wifi Decora Smart (número de pieza D215O), la primera clavija inteligente para el aire libre Matter. El nuevo interruptor conectable es la última incorporación a la plataforma My Leviton y es galardonado Iluminación con wifi Decora Smart y línea de control de carga, que lleva el control inteligente del hogar a su patio, jardín, garaje, porche y más. El producto es ideal para la conmutación remota de encendido/apagado de luces de cadena, decoraciones e inflables para las fiestas, iluminación de paisajismo y caminos, bombas de fuente y acuario, ventiladores al aire libre y otros dispositivos electrónicos al aire libre y pequeños electrodomésticos.
El interruptor conectable al aire libre ofrece una protección superior contra el clima diseñada para resistir los elementos a través de un amplio rango de temperatura de funcionamiento (-20 °F a 122F y clasificación IP65 para proteger contra la suciedad, el polvo, la humedad, la lluvia, los rociadores, las mangueras, la nieve y la corrosión por UV.
A diferencia de la mayoría de las demás clavijas inteligentes para el aire libre, los dueños de casa pueden controlar su iluminación al aire libre desde un interruptor de pared sin cable con Interruptor complementario Anywhere de Leviton (DAWSC). Además, el sensor de luz incorporado del producto puede encender automáticamente la iluminación conectada durante las horas de la noche y apagarla durante las horas de luz solar sin tener que programar un programa.
“Los entornos de vida al aire libre tienen rigurosas demandas de iluminación exterior y control de carga. El nuevo interruptor conectable al aire libre de Leviton se diseñó para enfrentar esos desafíos con características fáciles de usar para simplificar el control del hogar inteligente de la iluminación al aire libre y otros productos”, afirmó James Shurte, Gerente Principal de Productos de Hogar Inteligente de Leviton. “Leviton se complace en presentar el control al aire libre a nuestra línea de productos Decora Smart con wifi y soporte para Matter para satisfacer las crecientes demandas de los clientes de hogares inteligentes, lo que hace que esta sea la clavija inteligente para exteriores más conectada del mercado actual”.
La aplicación My Leviton ofrece características personalizables adicionales, entre ellas:
- Controle la iluminación o los productos conectados desde cualquier lugar, incluso cuando está de vacaciones, para tener un aspecto “en el hogar”.
- Ilumina ambientes y actividades para automatizar múltiples productos a la vez, como “luces de vacaciones encendidas” o “buenas noches”.
- Establezca un programa para ajustar en horarios específicos o en función del amanecer y el atardecer.
- Utilice la función de apagado automático como cronómetro de cuenta regresiva para iluminación al aire libre, bombas estilo fuente, ventiladores al aire libre y mucho más.
La aplicación My Leviton es la solución de control de carga e iluminación con wifi más completa disponible en la actualidad, y permite controlar los productos Decora Smart con wifi, las estaciones de carga de la serie EV recientemente lanzadas y los interruptores inteligentes para centros de carga de Leviton, lo que permite a los usuarios automatizar, administrar y monitorizar la iluminación conectada, la carga de vehículos eléctricos y el uso de energía en su hogar. Para obtener más información, visite www.leviton.com/myleviton.
Acerca de Leviton Residencial
Los productos residenciales de Leviton son la marca preferida por constructores y contratistas eléctricos. Los galardonados controles de iluminación, centros de carga y productos de cableado de Leviton ayudan a los profesionales de la industria eléctrica y a los dueños de casa a crear entornos inteligentes y seguros que ahorran energía, brindan conveniencia y confiabilidad. Obtenga más información en www.leviton.com.
Acerca de Leviton
Leviton es la opción inteligente, ya que ofrece la gama más completa de soluciones para satisfacer las necesidades de los clientes residenciales, comerciales e industriales de la actualidad en más de 90 países de todo el mundo. Desde interruptores y receptáculos simples hasta sistemas de redes y automatización del hogar inteligente, Leviton supera las necesidades del mercado al ofrecer productos innovadores para crear entornos inteligentes y sostenibles a través de productos de cableado eléctrico, soluciones de conectividad de redes y centros de datos, sistemas de manejo de energía de iluminación e iluminación LED y aplicaciones de seguridad y automatización. Para Leviton, es evidente que el FUTURO ESTÁ ENCENDIDO. Para obtener más información, visite leviton.com, facebook.com/leviton, o twitter.com/leviton youtube.com/leviton.