Cargando...

Leviton lanza las estaciones de carga de vehículos eléctricos de la serie Pro con el software de manejo de carga AmpUp

La conectividad 4G brinda capacidades avanzadas para mayor conveniencia para los propietarios de instalaciones, flotas y conductores comerciales

Melville, Nueva York, 6 de noviembre de 2023 – Leviton, proveedor líder de hardware de carga de vehículos eléctricos, anunció hoy su asociación con Amplificaciónse abre en una pestaña nueva, la empresa de manejo de carga de vehículos eléctricos que simplifica la carga. Esta colaboración tiene como objetivo redefinir la experiencia de carga de vehículos eléctricos para los clientes, ofreciendo una carga segura, innovadora y eficiente en una solución.

Como parte de esta nueva asociación, Leviton anuncia el lanzamiento de las nuevas estaciones de carga EV Series Pro, que incluyen estaciones de nivel 2 de 48 y 80-Amp disponibles con y sin pantallas LCD. Las estaciones nuevas cuentan con conectividad 4G y la capacidad de integrar capacidades de software avanzadas. Con esta integración agregada del software de manejo de carga AmpUp, los propietarios y flotas de sitios pueden acceder a análisis en tiempo real, establecer grupos de precios y recopilar ingresos, aprovechar la programación inteligente, obtener control de acceso avanzado/RFID, administrar cargas de alimentación, automatizar la creación de informes y mucho más. Las características de la nueva estación de carga y el software no solo benefician a los propietarios y flotas del sitio, sino que el software hace que la carga de vehículos eléctricos sea sencilla para los conductores, al brindar la capacidad de ubicar estaciones de carga, reservar lugares, iniciar sesiones y mucho más a través de la aplicación móvil AmpUp – EV Charging.

“Las nuevas estaciones de carga brindan a los conductores de vehículos eléctricos, propietarios de instalaciones y flotas la capacidad de cargar sin estrés”, dijo Andrew Taddoni, Director de Manejo de Productos y Desarrollo Comercial para soluciones de carga de vehículos eléctricos de Leviton. “Al integrar el software AmpUp, las empresas y flotas tienen la capacidad de manejar de manera eficiente múltiples estaciones de carga y ubicaciones en una plataforma de fácil acceso”.

“Mejorar la experiencia de carga de vehículos eléctricos para los propietarios de estaciones, conductores de vehículos eléctricos e instaladores eléctricos siempre es la prioridad en AmpUp”, dice Tom Sun, Director Ejecutivo de AmpUp. "Asociarnos con Leviton, fabricante líder de soluciones de carga de vehículos eléctricos, permite a AmpUp continuar con nuestro objetivo de hacer que la carga de vehículos eléctricos sea simple y confiable. Estamos orgullosos de respaldar soluciones de carga de vehículos eléctricos de alta calidad para que los clientes de Leviton hagan que la carga de vehículos eléctricos sea fácil y accesible, como debería ser”.

Al igual que toda la cartera de carga de vehículos eléctricos de Leviton, las nuevas estaciones con software AmpUp cuentan con certificación Energy Star y pueden cargar cualquier vehículo eléctrico en América del Norte. Diseñadas pensando en la durabilidad, las cajas están clasificadas como NEMA tipo 3R , lo que permite instalarlas tanto en interiores como al aire libre.

A principios de este año, Leviton también anunciado el lanzamiento de sus estaciones de carga residenciales de la serie EV con compatibilidad con la aplicación My Leviton, que permite a los usuarios programar, detener, iniciar y monitorizar sesiones de carga desde la aplicación My Leviton.

A medida que Leviton amplía su cartera de carga de vehículos eléctricos, demuestra la inversión continua de la empresa y su compromiso con la sostenibilidad, como empresa anunciado en 2022, su objetivo de lograr la neutralidad de carbono en toda la empresa para 2030 (CN2030) y su ambición de alcanzar NetZero Carbon para 2050.

 

Acerca de la unidad de negocios comercial e industrial de Leviton

La completa línea de productos de cableado eléctrico de grado comercial e industrial les ofrece a los constructores, contratistas y especificadores soluciones diseñadas para resistir los entornos comerciales más adversos y las aplicaciones industriales más rigurosas. Leviton fabrica de todo, desde productos de cableado de grado comercial, industrial y hospitalario hasta productos de protección contra sobretensiones, equipos de suministro para vehículos eléctricos, soluciones de alimentación temporal, interruptores arrancadores de motor de alta resistencia, productos impermeables IEC y NEMA y mucho más. Obtenga más información en www.leviton.com/commercial.

Acerca de Leviton

Leviton es la opción inteligente, ya que ofrece la gama más completa de soluciones para satisfacer las necesidades de los clientes residenciales, comerciales e industriales de la actualidad en más de 90 países de todo el mundo. Desde interruptores y receptáculos simples hasta sistemas de redes y automatización del hogar inteligente, Leviton supera las necesidades del mercado al ofrecer productos innovadores para crear entornos inteligentes y sostenibles a través de productos de cableado eléctrico, soluciones de conectividad de redes y centros de datos, sistemas de manejo de energía de iluminación e iluminación LED y aplicaciones de seguridad y automatización. Para Leviton, es evidente que el FUTURO ESTÁ AQUÍ. Para obtener más información, visite leviton.com, facebook.com/leviton, o twitter.com/leviton youtube.com/leviton.