Cargando...

Leviton amplía la línea de sensores de caja de pared inteligentes

La nueva línea cumple con aplicaciones de atenuación de corte de fase no neutras y de múltiples vías

Melville, Nueva York, 21 de septiembre de 2021 – Leviton presentó hoy una línea ampliada de sensores de caja de pared inteligentes de grado comercial con un nuevo modelo de atenuación de 1000W para aplicaciones de corte de fase, un modelo de conmutación no neutro y capacidades de múltiples vías para hasta cinco productos en todos los modelos. La línea de sensores de ocupación inteligentes sin contacto para caja de pared está diseñada para un funcionamiento sencillo y listo para usar, contacto mínimo e instalación simple. El diseño elegante, combinado con una amplia gama de características, permite el ahorro energético, el control local y el cumplimiento con los códigos.


“La línea ampliada de sensores de caja de pared inteligentes de Leviton ofrece mayor funcionalidad y facilidad de uso”, dijo Tom Leonard, Vicepresidente de Controles de Leviton. “Estos sensores hacen tanto, tan fácilmente, que son la opción ideal para las necesidades comerciales de detección de ocupación y desocupación. Ya sea atenuación de fase o 0-10, conmutación para nuevo o reacondicionamiento, esta línea lo tiene todo”.

La nueva línea incluye el sensor de caja de pared con atenuación PIR inteligente de 1000W (ODP10-I1x) y el sensor de caja de pared con interruptor de pared PIR inteligente (ODS15-GDx). El sensor PIR inteligente de caja de pared con atenuación de 1000W (ODP10-I1x) ofrece conmutación y atenuación fáciles de bombillas incandescentes y LED o CFL atenuables. El nuevo sensor de caja de pared con interruptor de pared PIR inteligente (ODS15-GDx) combina la detección de ocupación/desocupación con conmutación y puede usarse en aplicaciones con o sin cable neutro. Para simplificar el uso y la funcionalidad, todos los modelos ahora incluyen capacidades de múltiples vías para hasta cinco productos con un simple proceso de emparejamiento.

Todos los modelos cuentan con la última tecnología de lente e infrarrojo pasivo digital, que detecta con precisión movimientos menores de hasta 37 metros cuadrados y movimientos mayores de hasta 93 metros cuadrados para un campo de visión mejorado que elimina falsos apagados. Los instaladores pueden escoger entre varias opciones de programación y configuración con el modo predeterminado, la configuración de botones para configuraciones de habitaciones comunes o la aplicación Smart Sensor.

La línea de sensores de caja de pared inteligentes de Leviton incluye el sensor de caja de pared PIR inteligente (ODS15-IDx/ODS15-ILx) para aplicaciones de conmutación simples y el sensor de caja de pared de atenuación PIR inteligente (ODD10-IDx), que incluye un modelo de bajo voltaje de 24V (ODD24-IDW). Todos los modelos de atenuación combinan la detección de ocupación/desocupación con la respuesta a la luz solar y la atenuación, así como capacidades ajustables de encendido y apagado parcial para mejorar aún más el ahorro energético y personalizar el funcionamiento para satisfacer con precisión las necesidades de cada aplicación.

Los sensores de caja de pared inteligentes pueden usarse para cumplir con los requisitos de atenuación o control manual y de ocupación del IECC, el estándar ASHRAE 90.1 y la Parte 6 del Título 24 de 2019, así como también con el control de receptáculos.

Para obtener más información sobre los sensores de caja de pared inteligentes, visite www.leviton.com/smartsensors.

Acerca de los controles e iluminación de Leviton

Cada día, Leviton diseña posibilidades que hacen del futuro una realidad, satisfaciendo las necesidades de los clientes residenciales, comerciales e industriales de hoy en todo el mundo. Desde electricidad hasta iluminación, redes de datos y manejo de energía, Leviton desarrolla soluciones inteligentes que ayudan a que la vida de sus clientes sea más fácil, más segura, más eficiente y más productiva. Impulsado por el compromiso hacia sus clientes, la inventiva de sus empleados y la seguridad y calidad de sus productos y soluciones, con Leviton, el FUTURO ESTÁ AQUÍ. Para obtener más información, visite www.leviton.com, www.facebook.com/leviton, www.twitter.com/leviton o www.youtube.com/Levitonmfg.

Acerca de Leviton


Cada día, Leviton diseña posibilidades que hacen del futuro una realidad, satisfaciendo las necesidades de los clientes residenciales, comerciales e industriales de hoy en todo el mundo. Desde electricidad hasta iluminación, redes de datos y manejo de energía, Leviton desarrolla soluciones inteligentes que ayudan a que la vida de sus clientes sea más fácil, más segura, más eficiente y más productiva. Impulsado por el compromiso hacia sus clientes, la inventiva de sus empleados y la seguridad y calidad de sus productos y soluciones, con Leviton, el FUTURO ESTÁ AQUÍ. Para obtener más información, visite www.leviton.com, www.facebook.com/leviton, www.twitter.com/leviton o www.youtube.com/Levitonmfg.