Cargando...

Leviton presenta el nuevo interruptor controlador de ambiente Decora Smart® con wifi®

La nueva oferta de Decora Smart reemplaza fácilmente un interruptor existente para agregar tres botones de control de ambiente más un interruptor inteligente incorporado

MELVILLE, N.Y., 21 de junio de 2022 – Leviton hoy anunció la introducción del interruptor controlador de ambiente Decora Smart con wifi de segunda  generación, una mejora significativa en su plataforma My Leviton y el galardonado Línea de productos Decora Smart con wifi, que ofrece una cartera completa de controles de iluminación y carga con wifi con una solución para cada habitación y hogar. El nuevo producto cuenta con un teclado numérico con tres botones personalizables por el usuario para controlar ambientes de habitaciones o actividades de iluminación de todo el hogar, así como un interruptor inteligente incorporado que puede controlar la iluminación de uso general y cargas de hasta 15A. Ideal para entradas, dormitorios y cocinas, los dueños de casa pueden simplemente reemplazar su interruptor de luz estándar existente y obtener tres botones de control de ambientes de la Internet de las Cosas (Internet of Things, IoT), además de un interruptor inteligente completamente capaz para luces conectadas.

Los residentes tienen la opción de usar la aplicación My Leviton o la aplicación Apple Home para configurar los tres botones principales con ambientes personalizados y actividades de automatización. Por ejemplo, controle múltiples productos Decora Smart con wifi mediante comandos como “todo apagado”, “tiempo de película”, “modo de fiesta”, “noche de juego” y más. Los dueños de casa también pueden personalizar sus botones de ambiente mediante el pedido de botones grabados personalizados (disponibles solo en los EE. UU.) a través de la aplicación My Leviton. Los botones de ambiente personalizados están disponibles en seis opciones de color, incluido negro y gris, para brindar funcionalidad y diseño de sistemas de control de iluminación de alta gama a precios asequibles todos los días.

“El interruptor controlador de ambiente funciona con la aplicación My Leviton y los productos Decora Smart con wifi para crear un sistema inalámbrico de control de iluminación del hogar sin necesidad de programación compleja”, explicó James Shurte, Gerente Principal de Productos de Leviton. “Las opciones flexibles de control de múltiples botones para ambientes de habitaciones o actividades de iluminación de todo el hogar, además de la capacidad de administrar opcionalmente ambientes y accesorios HomeKit, hacen que el interruptor controlador de ambientes sea una solución increíblemente capaz para el control con un solo toque de una habitación o todo el hogar”.

Con su práctico interruptor inteligente incorporado de 15A, el producto reemplaza fácilmente los interruptores existentes sin la necesidad de cableado adicional, por lo que es ideal para aplicaciones de reacondicionamiento y construcciones nuevas. El botón inferior, etiquetado con un icono de bombilla, controla las cargas de iluminación conectadas del hogar como un interruptor regular. Ofrece las mismas características y beneficios que un interruptor inteligente D215S de Leviton, incluido el control por voz con Amazon Alexa™, Hey Google® y Apple Siri®, así como programación, inclusión en ambientes/actividades y una capacidad de cronómetro de apagado automático opcional. Además, se puede usar en aplicaciones unipolares o de ubicaciones múltiples cuando se combina con el interruptor complementario Anywhere DAWSC de Leviton sin cable o los interruptores complementarios DD0SR cableados. El interruptor controlador de ambiente se conecta a una red wifi y no requiere un centro o puente. 

 ¿Cómo funciona con My Leviton y Decora Smart?

El nuevo interruptor controlador de ambiente con wifi, como cualquier producto de la familia Decora Smart con wifi de Leviton, incluidos atenuadores, interruptores, controles de velocidad de ventilador, tomacorrientes y clavijas inteligentes, puede incluirse en ambientes de iluminación personalizados a través de la intuitiva aplicación My Leviton. Los residentes pueden configurar los tres botones superiores a través de la aplicación para funciones como:

  • ENCENDIDO o APAGADO de múltiples productos Decora Smart con wifi con solo presionar un botón
  • Control de palanca de encendido/apagado de un producto Decora Smart con wifi individual
  • Capture y habilite un ambiente de iluminación para habitaciones My Leviton, como “Movie Time”
  • Realice una actividad en todo el hogar de My Leviton, como “Todo apagado”
  • Alternar los modos “Hogar” o “Ausente” de My Leviton
  • Active un applet IFTTT para una automatización ampliada en servicios y productos de terceros

Funciona con HomeKit - Control con teclado numérico de ambientes y accesorios HomeKit

Cabe destacar que los tres botones de ambiente superiores pueden configurarse para usar con Apple HomeKit. Simplemente utilícelo con un centro Apple Home Hub para controlar ambientes y accesorios HomeKit de terceros como termostatos, seguros y más con solo presionar un botón. Cuando salga de la casa, simplemente presione un botón etiquetado como “Todo apagado” para apagar cualquier producto compatible con HomeKit, así como los productos Decora Smart con wifi de Leviton.

Los nuevos productos Decora Smart de Leviton están respaldados por una garantía limitada de dos años. Todos los productos Decora Smart son compatibles con las placas de pared sin tornillos Decora® y Decora Plus™.

Para obtener más información acerca de las soluciones Decora Smart de Leviton, visite www.leviton.com/decorasmart.

Acerca de Leviton Residencial

Los productos residenciales de Leviton son la marca preferida por constructores y contratistas eléctricos. Los galardonados controles de iluminación y productos de cableado de Leviton ayudan a los profesionales de la industria eléctrica y a los dueños de casa a crear entornos inteligentes y seguros que ahorran energía, brindan conveniencia y confiabilidad. Obtenga más información en www.leviton.com.

Acerca de Leviton

Leviton es la opción inteligente, ya que ofrece la gama más completa de soluciones para satisfacer las necesidades de los clientes residenciales, comerciales e industriales de la actualidad en más de 90 países de todo el mundo. Desde interruptores y receptáculos simples hasta sistemas de redes y automatización del hogar inteligente, Leviton supera las necesidades del mercado al ofrecer productos innovadores para crear entornos inteligentes y sostenibles a través de productos de cableado eléctrico, soluciones de conectividad del centro de datos y de redes, sistemas de manejo de energía de iluminación e iluminación LED y aplicaciones de seguridad y automatización. Para Leviton, es evidente que el FUTURO ESTÁ AQUÍ. Para obtener más información, visite www.leviton.com, www.facebook.com/leviton, www.twitter.com/leviton o www.youtube.com/Levitonmfg.