Las reglas que abarcan la protección ICFT en ubicaciones húmedas/mojadas, así como también aplicaciones de alimentación temporal o portátiles, son bastante exhaustivas y detalladas. A continuación, se muestra una versión condensada de estas reglas.
Controladores de motor manuales e interruptores de desconexión de seguridad
Los controladores de motor manuales de CA de Leviton están homologados por UL 60947-4-1 (sustituyen a UL 508) y proporcionan un control de encendido/apagado seguro y confiable de cargas de motores individuales. Estos productos también son “adecuados como desconexión de motor”, lo que les permite cortar la alimentación a los equipos y están diseñados para resistir sobrecargas de motor y corrientes de cortocircuito superiores que los controladores de motor manuales convencionales.
Nuestros interruptores de desconexión de seguridad giratorios encapsulados sin fusible también están homologados por UL 60947-4-1 y son “adecuados como desconexión de motor”, mientras que las versiones con fusible están homologadas por UL 98 para usar en la desconexión de circuitos ramales.
Códigos y estándares
OSHA 1910, Subparte S - Eléctrico
1910.303(f)(4) – General
- Los medios de desconexión deben poder bloquearse en la posición abierta
1910.305(j)(4) – Métodos de cableado, componentes y equipos para uso general
- Un medio de desconexión
- deberán brindarse para cada controladorubicado al alcance de la vista de la ubicación del controlador
- deberá desconectar el motor y el controlador de todos los conductores de suministro sin conexión a tierra…
- deberá indicar claramente si se encuentra en posición abierta (apagado) o cerrada (encendido)
2017 NFPA 70 Artículo 430: motores, circuitos de motor y controladores
430.102(A) – Ubicación de los medios de desconexión: controlador
- Se otorgará un medio de desconexión individual para cada controlador y deberá ubicarse a la vista de la ubicación del controlador
430.102(B)(1) – Ubicación de los medios de desconexión: motor
- Los medios de desconexión para el motor deben estar ubicados a la vista desde la ubicación del motor y la ubicación de la maquinaria accionada
430.103 – Operación de desconexión de medios
- El medio de desconexión deberá abrir todos los conductores de suministro soterrados y deberá diseñarse de manera tal que ningún polo pueda operar de forma independiente
2018 NFPA 70E: seguridad eléctrica en el lugar de trabajo
Artículo 120.3(A): Equipo de cierre/etiquetado
- Los productos de aislamiento de energía para maquinaria o equipos instalados después 2 de enero de 1990 de deben ser capaces de aceptar un producto de cierre
Soluciones de Leviton
Estos productos lo ayudarán a cumplir con las disposiciones especificadas por OSHA, NFPA 70E: el estándar de seguridad eléctrica en el lugar de trabajo y NFPA 70: el Código Eléctrico Nacional (National Electrical Code, NEC).
Controladores de motor manuales Powerswitch®
- Clasificaciones de 30 A, 40 A y 60 A, 600 V; monofásico y trifásico
- También disponible en cajas tipo 1, 3R y 4X
- Las cajas contienen provisiones para cumplimiento con programas de LOTO
Interruptores de desconexión de seguridad Powerswitch®
- Clasificaciones de 30 A a 100 A, 600 V; monofásico y trifásico
- Versiones con fusible y sin fusible
- Disponibles en cajas de acero inoxidable o no metálicas que son impermeables y herméticas al polvo, y están certificadas según NSF
- El mango admite 3 candados para cumplir con los requisitos de cierre/etiquetado de la norma OSHA 1910.147