Las reglas que abarcan las aplicaciones de alimentación temporal son exhaustivas y detalladas. A continuación, aparece una versión condensada de las reglas.
Distribución de energía temporal
Si bien los requisitos para distribuir energía de forma segura en obras de construcción, ferias callejeras, carnavales, centros de convenciones y similares intentan imitar los de instalaciones permanentes, la manera en que se logra es algo diferente. Una de las violaciones más comunes citadas por la OSHA es el uso incorrecto de cajas de tomacorriente convencionales para aplicaciones de alimentación temporal. NO es aceptable usar simplemente cajas de pared con placas de cubierta en estas aplicaciones. La OSHA y la NFPA son claras a este respecto.
Códigos y estándares
OSHA 1910 Subparte S y 1926 Subparte K:
- Todos los componentes deben estar aprobados para el propósito [1910.303(a) y 1926.403(a)].
- Debe estar marcado adecuadamente [1910.303(e) y 1926.405(g)(2)(iv)].
- El empaquetado diseñado para usarse en una instalación permanente no puede usarse [1910.303(b)(1)(i) y 1926.403(b)(1)(i))].
- Los cordones deben conectarse a productos y accesorios para brindar alivio de tensión [1910.305(g)(2) (iii) y 1926.405(g)(2)(iv)]
- Los cordones que pasan por orificios en cajas deben estar protegidos por casquillos o accesorios diseñados para tal fin. Los accesorios diseñados para sujetar cables a cajas de pared metálicas no son aceptables [1926.405(g)(2)(v)]
2017 NFPA 70 Artículo 590 – Instalaciones temporales:
- Los cordones y cables flexibles que ingresan a cajas que contienen productos que requieren terminación deben asegurarse a la caja con accesorios listados para conectar cordones y cables flexibles a cajas diseñadas para tal fin [590.4(I)]
Soluciones de Leviton
Estos productos le permitirán cumplir con las disposiciones especificadas por la OSHA y el NEC.
Cajas de tomacorrientes portátiles
- Construido con TPV de alto rendimiento aprobado por UL para brindar durabilidad superior
- Resistente a la corrosión hasta 2500 lb según UL 514C
- Tamaños de una y dos unidades
- Estilo de alimentación transversal y colgante
- El alivio de tensión de ajuste variable proporciona una protección superior en toda la gama de diámetros de cable
Placas de cubierta para caja de tomacorriente portátil
- La construcción de policarbonato es extremadamente duradera y resistente a los impactos
- Existe una amplia gama de opciones de cubierta, en versiones estándar y con tapa abatible
- Las tapas abatibles de acero inoxidable de alta resistencia accionadas por resorte proporcionan protección tipo 3R (cuando no se utilizan)
Alivio de tensión de malla de cable
- Reemplaza el alivio de tensión estándar
- Disponible en múltiples rangos de diámetro de cable
- ½" NPT - 0,31" - 0,63"
- 1" NPT - 0,56" - 1"
- Construcción en acero inoxidable
- Estilo de cuello largo para mejor agarre