Las reglas que abarcan el manejo de cables en instalaciones son exhaustivas y detalladas. A continuación, se muestra una versión condensada de estas reglas.
Protección obligatoria: alivio de tensión de cordón flexible
El alivio de tensión del cordón flexible es fundamental para un manejo seguro del cableado: para reducir los peligros, los cordones flexibles deben conectarse a los productos y a los accesorios de manera tal que eviten la tensión en las juntas y los tornillos de los terminales.
Códigos y estándares
OSHA 1910 Subparte S y 1926 Subparte K
- 1910.305(g)(2)(iii) - Los cables y cordones flexibles deben conectarse a los productos y accesorios de manera tal que se proporcione alivio de tensión que evite que la fuerza se transmita directamente a las juntas o a los tornillos de los terminales.
- 1926.405(g)(2)(iv) - Los cordones flexibles deben conectarse a productos y accesorios de manera tal que se proporcione alivio de tensión, lo que evitará que la fuerza se transmita directamente a juntas o tornillos de terminal.
2017 NFPA 70 Artículo 400 – Cordones y cables flexibles
- 400.14 - Los cables y cordones flexibles deben conectarse a productos y accesorios de manera tal que la tensión no se transmita a juntas o terminales.
2018 NFPA 70E Artículo 205.14 – Cables y cordones flexibles
- 205.14(2) - El alivio de tensión de los cables y cordones debe mantenerse para evitar que la tracción se transmita a las juntas o terminales.
Soluciones de Leviton
Estos productos le permitirán cumplir con las disposiciones especificadas por la OSHA y el NEC.
Empuñaduras de alivio de tensión
Las empuñaduras de alivio de tensión se utilizan para conectar un cable o conducto flexible a cajas y equipos eléctricos. Esto evita la extracción y la curva de flexión debido a la tensión en los conductores internos en el punto de terminación.
Empuñaduras de soporte
Las empuñaduras de soporte distribuyen el peso de pasos verticales o inclinados de cable eléctrico y fibra óptica, varillas de metal, tuberías o mangueras en toda la longitud de la empuñadura de modo que el cable no esté sujeto a daños. Se dispone de una variedad de colgantes y empaques. Estas empuñaduras también están disponibles en acero inoxidable para lograr una resistencia adicional a la corrosión.
Empuñaduras de tracción
Las agarraderas de tracción son herramientas reutilizables para tirar de conductores aislados y cables pelados; cables, nylon y cable; cable de fibra óptica; y otros objetos cilíndricos.