Cargando...

Control de accesorio integrado

Controle la iluminación de próxima generación con soluciones de control de accesorios integradas simples, independientes o inteligentes.

Control de accesorio integrado

Control de iluminación simplificado

Los controles integrados de montaje en accesorio/en accesorio de Leviton ofrecen una solución completa de control inalámbrico e iluminación profesional de extremo a extremo. Estas soluciones optimizadas ahorran tiempo, dinero y energía con una instalación y operación fáciles, ahorro energético fácil y operación lista para usar sin necesidad de puesta en marcha. Ofrecen menos cableado para construcciones nuevas y reacondicionamientos, y se programan fácilmente con un control remoto IR o una aplicación móvil en un producto inteligente. 

Sensores de montaje alto/bajo en accesorio

Los sensores de montaje alto/bajo en accesorio de Leviton están diseñados para usar en interiores y al aire libre con balastres/controladores de atenuación de conmutación o 0-10V. Utilícelo en cualquier lugar en el que se necesite detección de ocupación/desocupación básica para el control de encendido/apagado automático o encendido manual/apagado automático.

Sensores únicos

Solo ofrece una introducción fácil de instalar a los controles de accesorios integrados. Cuando necesite una solución directa para aplicaciones básicas de atenuación, detección de ocupación y aprovechamiento de la luz solar, escoja Solo. Los sensores Solo se configuran fácilmente con interruptores DIP tradicionales o un programador de control remoto IR opcional para control de iluminación de múltiples niveles. Solo ofrece una solución autónoma que puede utilizarse para cumplir con los requisitos de detección de ocupación del IECC, el estándar ASHRAE 90.1 y la Parte 6 del Título 24 de 2022.

Sensores PIR inteligentes de montaje en accesorio integrados IP66

Diseñados para usar con controladores de conmutación o atenuación de 0-10V, estos sensores cuentan con múltiples modos de luz solar y funcionamiento de apagado parcial. Ideal para instalaciones que requieren el cumplimiento con los códigos de energía. La configuración se realiza con la aplicación Smart Sensor de Leviton desde un teléfono inteligente o un producto Android o iOS con Bluetooth.

Componentes inalámbricos Intellect

Cuando necesite estrategias de control de iluminación más avanzadas, recurra a Intellect Wireless. Diseñados para simplificar el manejo de energía y el cumplimiento de códigos, los controles se integran en los accesorios y se combinan con un controlador de habitación con teclado numérico DRC GreenMAX. Todos configurables con la aplicación DRC GreenMAX. Prácticamente cualquier accesorio puede ser compatible con Intellect.

Accesorios de iluminación LED de Leviton

Los accesorios de iluminación LED de Leviton están disponibles en luminarias y lineales. Estos accesorios pueden integrarse con controles integrados, como Solo o Intellect Wireless. Estos accesorios integrados son ideales para reacondicionamientos y construcciones nuevas al ofrecer a los contratistas de diseño y construcción una solución todo en uno que puede enviarse directamente al lugar de trabajo, lo que ahorra tiempo, cableado y energía.

DRC inalámbrico GreenMAX

Incorpora productos inalámbricos de Leviton y accesorios fluorescentes o LED compatibles con Intellect al sistema.

DRC inalámbrico GreenMAX
Descargas y recursos de Intellect

Descargas y recursos

Folleto de soluciones integradas Intellect

Una versión digital/impresible completa del folleto de soluciones integradas Intellect.

¿Necesita asistencia? ¡Nos encantaría recibir noticias suyas!