Submedidor - Submedidores - Soluciones de submedición - Descargas
Soluciones de submedición
Paneles de submedición UL508A
Guía de submedición de aplicaciones VerifEye
Requisitos de submedición de tarjeta de línea según el Título 24 y el estándar ASHRAE 90.1
Las soluciones de submedición VerifEye son una opción
Transformador de corriente 100mA
Transformador de corriente de 333mV
Juegos de submedidores serie 1000
Submedidores serie 1000
Juegos de submedidores serie 2000
Submedidores serie 2000
Unidades de medidores múltiples (MMU) serie 2000
Juegos de submedidores serie 3500
Juegos de submedidores industriales ModBus de precisión del 0,2% serie 4000
Submedidor bidireccional serie 4100
Submedidores de 12-Circuit serie 7000 y 7100
Submedidores de 48-Circuit serie 7000 y 7100
Monitor de circuitos ramales avanzado serie 7200 y 7300
Submedidores serie 8000
Centro de monitorización de energía EMH para submedición eléctrica
Servidor de adquisición de datos EMB Hub para submedición
EMB HubLite para submedición
Convertidor de módulo de E/S flexible analógico/digital a Modbus
Módulo de pulso de alta densidad
Transceptor inalámbrico ModBus/de pulso Modhopper
Juego de submedición Mini Meter para interiores de 0,5%
Soluciones de submedición de juegos de minimedidores
Submedidores autónomos de módulos OEM Mini Meter
Unidades de medidores múltiples (MMU) Mini Meter
Juegos de unidades de medición múltiple (MMU) Mini Meter
Juegos de minimedidores con AMR inalámbrico
Soluciones de software para Building Manager Online (BMO) VerifEye
Submedidor de gas residencial
Planes de servicio de soporte para software de submedición en línea Building Manager VerifEye
Guía del usuario de BMO
Cuándo usar submedidores
Cuándo usar sistemas de comunicación para submedición
Submedición inalámbrica de largo alcance
Submedición industrial
Visualización de datos de energía y submedición plug-and-play
Monitorización de energía renovable con submedidores VerifEye
Cumple con los requisitos de submedición del estándar ASHRAE 90.1 con las series 7000 y 7100 de VerifEye
Submedidores VerifEye serie 7000 y 7100 para monitorización de energía en centros de datos
Medición de electricidad
Longitud y extensión del cable CT del submedidor serie 6000
Artículo técnico Cómo cambiar la configuración de carga del centro de Leviton
Medición de múltiples circuitos con un transformador de corriente (TC) de submedición
Tipos de cables y longitudes máximas de cables para transformadores de corriente (TC) de submedición
Entrega de datos de uso de energía al propietario del edificio con submedición
Transformador de corriente en paralelo para submedición
Submedición serie 4000/41000 en un servicio Delta trifásico de cuatro cables
Configuración de corte de carga del medidor serie 6000
Opciones de módem celular para centros de monitorización de energía (EMH) de submedición
Pruebas de submedidores posteriores a la instalación
La puerta de enlace Modbus a BACnet cuenta con submedidores y servidores de adquisición de datos
Leviton ofrece submedidores para aplicaciones de submedición de electricidad. Encuentre un submedidor eléctrico aquí.
Los transformadores de corriente miden la corriente eléctrica que fluye a través de la línea. Escoja un transformador de corriente para un submedidor aquí.
Los productos de redes/comunicación se utilizan para transmitir datos de submedición del submedidor al software de submedición. Escoja un producto aquí.
El software de submedición se utiliza para analizar los datos de submedición recopilados. Revise el Building Manager Online (BMO) y los complementos de Leviton aquí.