Cargando...

Soluciones de submedición de inquilinos VerifEye™

Una ganancia para la gerencia y los residentes

Submedición para constructores

¿Cómo atrae a los clientes con submedición?

La submedición tiene muchas ventajas en comparación con la medición directa con los servicios públicos:

Beneficios para los residentes

VentajaMenores tarifas de servicios públicos
¿Qué atraerá a los residentes?Ahorro de costos de energía
¿Cómo funciona?Una tarifa a granel puede ser menor que la tarifa residencial directa que se paga cuando un nuevo residente se registra en la empresa de servicios públicos. Esto también se aplica a las demás tarifas agregadas en una factura de servicios públicos.

Beneficios para los propietarios

VentajaCostos de áreas comunesEstéticaCostos de construcción
¿Qué atraerá a los propietarios?Recapturar costos eléctricosElimine los equipos antiestéticos y reutilice los espacios para generar ingresosReduzca los costos de infraestructura asociados con la medición de estilo de servicios públicos
¿Cómo funciona?Si un propietario submedidora, puede submedir las cargas del área común y pasar algunos de esos costos. Esto no es fácil de hacer cuando los propietarios dirigen el medidor con el servicio público.Elimine los bancos de medidores grandes que generalmente requiere el servicio público. En propiedades verticales, puede liberar espacio para otros fines comunes, como almacenamiento o alquiler.En algunos casos, los costos generales de construcción pueden ser menores cuando se utiliza la submedición debido a la reducción de la infraestructura típica necesaria para admitir la medición de estilo de servicios públicos.

Soluciones de submedición destacadas

Soluciones de submedición

Unidades de varias viviendas

Descargar PDF
MDU de submedición

¿Necesita asistencia? ¡Nos encantaría recibir noticias suyas!