Enlaces de fibra de baja pérdida OPT-X™
ENTER-TRK
Los cables troncales terminados y probados en fábrica conectan ubicaciones de interconexión centrales con zonas o “pods”. Disponibles terminados con conectores modulares (MTP®) y discretos, estos troncos se construyen a medida en cualquier longitud para adaptarse a aplicaciones específicas. Un ojal de tracción opcional, instalado en el primer extremo, protege los conectores de fibra en cables troncales de 12 a 144 fibras. El eje de tracción cubre completamente la longitud del distribuidor, transfiriendo cualquier fuerza de tracción del conjunto a la manga del eje de tracción. A h...
Especificaciones
Hoja de instrucciones
Recursos
-
10/09/2023 Verse abre en una pestaña nueva
-
10/09/2023 Verse abre en una pestaña nueva
-
10/09/2023 Verse abre en una pestaña nueva
-
05/31/2024 Verse abre en una pestaña nueva
-
10/09/2023 Verse abre en una pestaña nueva
-
10/09/2023 Verse abre en una pestaña nueva
-
10/09/2023 Verse abre en una pestaña nueva
Información técnica
Características del producto
Tipo de ensamble: enlaces de fibra
Conector: MTP-MTP, MTP-LC,LC-LC,SC-LC,SC-SC,LC/APC-LC/APC,SC/APC-SC/APC
Familia: Opt-X Engage
Tipo de fibra: OM3,OM4,OM5,OS2
Longitud: 10 metros,personalizado
Características y beneficios
- El conector LC de cuerpo único con tecnología Spectro-Link™ incluye una función de polaridad reversible, lo que permite cambios de polaridad en el campo sin herramientas
- La fibra preterminada elimina la necesidad de empalmes y terminaciones de campo complicados y sensibles a las manualidades
- Todos los componentes de fibra se terminan en fábrica y se prueban previamente con procedimientos automatizados para garantizar la calidad del producto
- Todos los conectores discretos (LC, SC) se curan al calor y utilizan casquillos y mangas de cerámica para un rendimiento constante
- Disponible en recuentos de fibra de 12, 24, 48, 72, 96, 144 o personalizados
- Se ofrecen en tipos de fibra OM3, OM4, OM5 y OS2
- Las longitudes de los conectores estándar pueden escalonarse para facilitar la instalación
- Se proporcionan orificios de tracción como opción junto con una protección sólida del conector en ambos extremos para proteger los conectores de fibra durante la instalación
- Los cables troncales tienen un punto de conexión resistente, pero son lo suficientemente flexibles para permitir una curvatura suave del cordón de conexión sin retorcerse ni crear curvas pronunciadas