Mire el ensamblaje de una clavija IEC 60309 serie LEV en una carrera en paralelo contra un competidor.
Vea cuánto tiempo y dinero puede ahorrar cambiando a enchufes y conectores IEC 60309 serie LEV.
Videos
Un vistazo a los productos IEC 60309 de la serie LEV
Comparación del tiempo de montaje
Un vistazo a los interbloqueos mecánicos IEC 60309 de la serie LEV
Los productos de cableado eléctrico de Leviton están disponibles en las especificaciones de construcción de ARCAT. Estas especificaciones son especificaciones arquitectónicas completas de CSI de tres partes y canadienses de CSC que pueden descargarse fácilmente, personalizarse para su proyecto e incluirse en su especificación maestra para uso futuro. Con objetos BIM, especificaciones y la herramienta SpecWizard, ARCAT es su fuente completa para encontrar, seleccionar, detallar y especificar proyectos de edificación.
¡Explore las especificaciones del producto!
Recursos
¿Cómo podemos ayudarle?
Hable con uno de nuestros especialistas en clavijas y mangas.