Las soluciones de Ethernet industrial de Leviton brindan un rendimiento confiable y sin preocupaciones en una gama de instalaciones industriales y difíciles. Desde cables a granel hasta juegos de cordones y conectores instalables en el campo, nuestros productos de Ethernet industrial proporcionan una conexión confiable e ininterrumpida para optimizar el rendimiento y maximizar el tiempo de actividad.
Recursos
CABLE A GRANEL
Leviton ofrece cables Ethernet industriales adecuados para una amplia gama de entornos industriales y difíciles. Ya sea que necesite cables de alta resistencia para conectar sus espacios empresariales e industriales, cables de alta resistencia para PLC y otros productos de control, o cables de alta resistencia que necesitan resistir condiciones difíciles o movimientos repetitivos, Leviton tiene todo lo que necesita.
Zona A - Resistencia ligera
Los cables Ethernet industriales de resistencia ligera generalmente se instalan para ser el enlace entre la oficina y el entorno industrial. Estos cables de categoría 6A , categoría 6 o categoría 5e generalmente se instalan en una bandeja de techo, no entran en contacto con maquinaria o condiciones difíciles y se utilizan para conectar productos como controles de acceso, cámaras IP y puntos de acceso inalámbricos.
Zona B - Rendimiento medio
Los cables de resistencia media se recomiendan para entornos en los que podrían estar expuestos a temperaturas variables, ruido eléctrico y polvo. Los cables Ethernet industriales de resistencia media de Leviton están disponibles con estándares de categoría 6A, categoría 6 y categoría 5e, y se utilizan generalmente para conectar PLC, interruptores, interfaces de usuario, controladores basados en PC y otros productos de fábrica.
Zona C - Alta resistencia
Los cables Ethernet industriales de alta resistencia se recomiendan para las áreas más difíciles del entorno industrial, donde los cables están expuestos a movimientos repetitivos, temperaturas extremas, aceite, polvo y humedad. Estos cables se utilizan generalmente para conectar motores, sistemas robóticos, depósitos, válvulas y equipos de automatización de procesos.
Conjunto de cordones
Los cables Ethernet industriales LANMARK pueden venderse como juegos de cordones en varias configuraciones y longitudes a pedido.
Conectores instalables en campo LANMARK
Los juegos de clavijas para instalar en el campo de Ethernet industrial de Leviton están optimizados para cables Ethernet industriales LANMARK en función del diámetro, el tamaño del cable y el rendimiento de la aplicación.