El diseño del cable de fibra ARMOR-TEK de Leviton añade protección, seguridad física y flexibilidad sobre otras opciones de armado. El proceso especializado de armado de abrazaderas en espiral conserva la flexibilidad del cable y, a la vez, proporciona una durabilidad inigualable en una amplia gama de entornos de instalación. Y cuando se utiliza con los conjuntos de cables de fibra o troncos de Leviton, ARMOR-TEK puede eliminar la necesidad de un conducto interno o conducto, lo que ahorra costos significativos de materiales y mano de obra.