Cargando...

Cable de fibra de tubo flexible

Bajo humo/CPR

Cable de fibra de tubo flexible

Los cables de tubo flexible de Leviton están disponibles en construcciones de tubo flexible único o múltiple con una amplia gama de opciones de  recuento de fibras,  tipo de fibra y vaina, incluidas aplicaciones de conductos, resistentes a roedores y enterrados directos. Los cables universales de tubo flexible de Leviton están diseñados para su instalación en conductos de cables en aplicaciones de red troncal de edificios o campus. Los cables de tubos sueltos externos pueden enterrarse o instalarse directamente en subductos externos tirando o soplando.

Los cables de interconexión y distribución se basan en nuestro búfer estándar de 900 micrones, pero con la protección individual adicional de los miembros de resistencia de alto rendimiento y una vaina individual. El resultado es un cable resistente y flexible. Todos los cables de tubo flexible de Leviton tienen una funda libre de halógenos de baja emisión de humo (LSHF/LSZH) para garantizar la seguridad en aplicaciones en interiores.

Los cables de tubo flexible de Leviton según las especificaciones de los clientes pueden estar disponibles a pedido.

Leviton cumple con las pautas del Reglamento de Productos de Construcción (RPC) proporcionadas por Europacable. Puede encontrar sus recomendaciones en: www.europacable.eu/cpr.  Para todas las soluciones de fibra y cobre de conductor sólido fabricadas por Leviton, la clasificación de CPR  solo para los productos de cable  en conjuntos de cables LSHF/LSZH diseñados para ser fijados permanentemente dentro de un edificio se proporciona en la etiqueta del producto.

Cable ADVENTUM
Cable Unitube

 

 

 

Cable de tubo seco central (CDT)
Cable de tubo flexible múltiple