Cargando...

Cable con búfer ajustado

Bajo humo/CPR

Cable con búfer ajustado

Los cables con búfer ajustado de Leviton se construyen alrededor de una fibra de cable con búfer ajustado estándar de 900 micrones, que proporciona un excelente rendimiento y la capacidad de terminar directamente. Los cables de distribución en las instalaciones (PDC) están disponibles con hasta 24 fibras y están diseñados para usar en aplicaciones de red troncal de edificios. Se pueden instalar en conductos de cables tirando de ellos y en espacios vacíos en el techo o el suelo.

Los cables de interconexión y distribución se basan en nuestro búfer estándar de 900 micrones, pero con la protección individual adicional de los miembros de resistencia de alto rendimiento y una vaina individual. El resultado es un cable resistente y flexible.

Todos los cables ajustados protegidos de Leviton tienen una funda libre de halógenos de baja emisión de humo (LSHF/LSZH) para garantizar la seguridad en aplicaciones en interiores.

Leviton cumple con las pautas del Reglamento de Productos de Construcción (RPC) proporcionadas por Europacable. Puede encontrar sus recomendaciones en: www.europacable.eu/cpr.  Para todas las soluciones de fibra y cobre de conductor sólido fabricadas por Leviton, la clasificación de CPR  solo para los productos de cable  en conjuntos de cables LSHF/LSZH diseñados para ser fijados permanentemente dentro de un edificio se proporciona en la etiqueta del producto.

Cable de distribución en las instalaciones (PDC)