Leviton ofrece cables de fibra con búfer ajustado en múltiples construcciones adecuadas para aplicaciones en interiores o interiores/exteriores, y con recuentos de fibra de hasta 144F. Estos cables cuentan con un revestimiento protector suave de 900 micrones de diámetro externo aplicado directamente a la fibra recubierta de 250 micrones. El revestimiento de búfer ajustado brinda protección adicional a la fibra, lo que permite un manejo más fácil y una terminación directa al aplicar un conector en la fibra.