Anillos de manejo de cables
- Las bridas permiten que los anillos estén centrados
- Se utilizan anillos de transición verticales o manejo de
cables vertical y horizontal, y son compatibles con paneles planos y en ángulo - Los anillos de manejo vertical son una solución de anillo abierto que puede instalarse en espacios
reducidos e implementaciones más pequeñas
Soportes con bisagra montada en la pared
- Diseñado para instalaciones donde el espacio es limitado y no hay bastidores
- Los soportes de 15,24 cm de profundidad permiten un manejo de cables adecuado
- Tamaños de 2RU, 3RU y 4RU
Soporte con bisagra frontal
- Simplifica el proceso de terminación de los cables en la parte posterior de los paneles de interconexión cuando el acceso es limitado.
- Los enganches de liberación rápida de fácil acceso se colocan en posiciones de 90° y 120°
- Se puede montar en bastidor o pared
Páginas de productos a continuación. 1469242303489