Abrazaderas de marca VELCRO®
- Disponible en longitudes de 13,7 cm, 20,3 cm y 30,5 cm (1,5 cm de ancho)
- Las ranuras facilitan una sujeción segura sin un ajuste excesivo.
- Todas las abrazaderas vienen 25 unidades por rollo
Abrazaderas de marca VELCRO® - Rollos a granel
- Disponible en rollos a granel de 4,5 m, 2,5 m y 185 m (ancho de 1,5 cm)
- Corte al tamaño deseado
Abrazaderas de marca VELCRO® - Rollos SoftCinch Lite
- Profundidad más delgada para grupos más pequeños
- Disponible en rollo de 23 m (1,5 cm de ancho)
VELCRO® es una marca comercial registrada de Velcro BVBA. Se utiliza con permiso.