Cargando...

Puntaje de la aplicación del sistema

Puntaje de la aplicación del sistema

Clasificación de nuestros sistemas de cobre MILLENNIUM™

La clasificación de la aplicación del sistema (SA) es un  algoritmo exclusivo  que ofrece una clasificación para ilustrar de manera eficaz cómo la infraestructura de red de Leviton protege el tráfico IP bajo la tensión y tensión que enfrentan las aplicaciones modernas en situaciones  reales  y uso  riguroso .

La calificación se basa en los resultados de las pruebas basadas en aplicaciones para VoIP, vídeo y datos, a través de un canal de 100 metros y 4 conectores. Es el resultado de  cuantificar y combinar los resultados de tres componentes de prueba:

  • Prueba de transmisión de datos: capacidad de transmitir datos a velocidades más rápidas que 1 Gb/s para admitir aplicaciones comunes bajo tensión en el mundo real, como videoconferencias, navegación por Internet y carga/descarga de datos desde el servidor.
  • Prueba de paquete de PoE: capacidad de proporcionar PoE tipo 4 según IEEE 802.3bt (90 W) con un aumento de calor mínimo, lo que tiene un efecto perjudicial en el rendimiento de la aplicación.
  • Prueba de diafonía exógena: capacidad de resistir el ruido exógena externo que puede reducir la solidez del rendimiento de la red.

Leviton ha desarrollado la clasificación SA desde hace muchos años, y ha invertido en comprender cómo el cableado estructurado funciona en aplicaciones reales, garantizando la preparación para el mundo real con una confiabilidad de alto rendimiento en la que los clientes pueden confiar con confianza. Nuestro proceso y procedimiento son verificados  y auditados por  UL de forma independiente, lo que ofrece una amplia evaluación del rendimiento de las aplicaciones, que abarca el rendimiento de datos y alimentación en sistemas Ethernet.

Solo disponible para sistemas de cobre  CAT 6A de MILLENNIUM.