Cargando...

Tecnología de fuerza de retención

Tecnología de fuerza de retención

Cómo mejorar la longevidad de la red en un mundo de construcción inteligente, PoE, VoIP y 10G

La tecnología de fuerza de retención (Retention Force Technology, RFT) es un resorte de polímero único que soporta las púas del conector y aumenta su resistencia a la tensión y los daños. Esto alarga la vida útil de los conectores y aumenta la longevidad general del sistema. RFT se utiliza en ATLAS-X1se abre en una pestaña nueva™ y EXTREMOse abre en una pestaña nuevaconectores ™ y paneles de interconexión  seleccionados.

Cuando se inserta una clavija o sonda de 4 o 6 clavijas en cualquier conector o panel de interconexión de Leviton que tenga RFT, el resorte regresa las púas a su ubicación pretensada y protege contra daños a largo plazo. Debido a que la inserción de clavijas de 4 o 6 clavijas en conectores de 8 clavijas es común, planificamos, diseñamos, construimos y probamos para esta ocurrencia en el mundo real. Esto ahorra en reparaciones costosas, ya que los conectores dañados pueden costar aproximadamente $150 por conector de reemplazo.

En aplicaciones de PoE, RFT mantiene una fuerza de contacto constante en la interfaz del conector y la clavija, lo que evita desconexiones intermitentes inadvertidas y protege el punto de contacto contra daños por arco eléctrico.

Beneficios de RFT

  • Durabilidad y confiabilidad del sistema inigualables, lo que extiende la vida útil de su red
  • Garantiza un alto rendimiento durante la vida útil del sistema
  • Excelencia mecánica y eléctrica para garantizar el rendimiento de la red
  • Menos fallas de contacto de la púa causadas por tensión, fatiga o inserción de objetos extraños
  • Ahorra en reparaciones costosas y reduce las llamadas de servicio
  • Protege contra daños en las púas de clavijas de 4 o 6 clavijas, común en comprobadores con clavijas de 6 posiciones
  • Para alimentación a través de Ethernet (Power over Ethernet, PoE), RFT mantiene la fuerza de contacto entre la clavija y el conector, lo que evita daños por  arco eléctrico  y desconexiones intermitentes
  • Disponible en todos los conectores  ATLAS-X1se abre en una pestaña nueva  y  EXTREMEse abre en una pestaña nueva de  Leviton y paneles de interconexión  seleccionados