- Compatible con todos los conectores QUICKPORT
- Fabricada en plástico ABS que aporta resistencia superior a los impactos, productos químicos y disolventes en comparación con otros plásticos
- Garantiza el manejo óptimo de cables y el radio de curvatura correcto en la parte delantera y posterior del conector
- Homologado por cULus, material pirorretardante con clasificación UL 94V-0
- Placas de pared en ángulo configurables en campo de 2 o 4 puertos
- La ventana de designación admite etiquetas de Leviton (41080-IDW) para una identificación fácil y clara
- Disponible en cuatro colores, con tornillos haciendo juego