Cargando...

Placas de pared de acero inoxidable en ángulo con ventanas ID

Placas de pared de acero inoxidable en ángulo con ventanas ID
  • Compatible con todos los adaptadores y conectores QUICKPORT, incluidos los protegidos
  • Fabricado con acero inoxidable 304 con acabado pulido para brindar  resistencia a la corrosión en un material no magnético
  • Disponible con unidad única y doble y con ventana ID
  • Facilita un radio de curvatura adecuado tanto en la parte frontal como en la trasera
Resultados 1-4 de 4
Sin resultados