Cargando...

Placas de pared de una unidad

Placas de pared de una unidad QUICKPORT
  • Las placas de pared de montaje empotrado de una unidad ofrecen flexibilidad configurable según el campo en un atractivo alojamiento de una sola pieza. La posibilidad de elegir entre 1, 2, 3, 4 o 6 puertos permite una gran variedad de configuraciones y futuras ampliaciones si es necesario. Las placas de pared son completamente compatibles con todos los conectores QUICKPORT.
  • La identificación de puerto y estación puede manejarse de diferentes maneras. Combine los módulos con la placa para obtener un aspecto elegante, o use diferentes colores para identificar los puertos. Las etiquetas de designación de puertos están disponibles para identificar distintas redes o asignaciones de puertos para las placas de pared.
  • Las placas de pared QUICKPORT están homologadas por cULus
  • Disponibles en seis colores
Resultados 1-24 de 31
Sin resultados