Cargando...

Placas de pared de acero inoxidable

Placas de pared de acero inoxidable
  • Compatible con todos los adaptadores y conectores QUICKPORT, incluidos los protegidos
  • Fabricado con acero inoxidable 304 con acabado pulido para brindar resistencia a la corrosión en un material no magnético
  • Disponible con unidad única y doble
  • Se ofrece una unidad en 1, 2, 3, 4 y 6 puertos
  • Se ofrecen unidades dobles en 2, 4, 6, 8 y 12 puertos
Resultados 1-10 de 10
Sin resultados