Cargando...

Cajas de montaje superficial y sobre riel DIN

Cajas de montaje superficial y sobre riel DIN

Cajas de montaje en riel DIN QUICKPORT™
Solución de interconexión de red ideal para usar en paneles de control y automatización industrial Soluciones de red de Leviton se complace en presentar dos nuevas cajas compactas de montaje en riel DIN. Estas cajas son ideales para obtener una solución de interconexión de red en paneles de control y automatización industriales.

Las cajas están disponibles vacías o con un inserto Decora QUICKPORT 6-Port de Leviton instalado y pueden abrirse para instalar otros insertos Decora QUICKPORT si es necesario. El panel trasero de cada caja puede configurarse para permitir el acceso de cables en la parte superior o inferior y así aumentar la flexibilidad dentro de cajas de control estrechas. La profundidad de la caja es adecuada para conectores de categoría 5e y 6.

Las cajas de montaje superficial QUICKPORT™  se configuran fácilmente en el campo con conectores QUICKPORT (se venden por separado). La versión de dos puertos viene con un relleno en blanco para cubrir y proteger una abertura no utilizada. Las cajas de 4 y 6 puertos tienen un tamaño que cubre por completo una abertura de caja de pared NEMA de una unidad. Los 12 puertos caben en una apertura de caja NEMA de una o dos unidades.

  • Todas las cajas se pueden montar con tornillos o cinta de montaje adhesiva (ambos incluidos) o con imanes o soportes para mobiliario modular (se venden por separado)
  • Identifique los puertos y las estaciones utilizando el amplio espacio que hay al lado de cada entrada o mediante la ventana de designación
  • Las cajas 4S089 funcionan con los conectores protegidos o de categoría 6A de Leviton para permitir un control adecuado del radio de curvatura
  • Todas las cajas están homologadas por UL y cumplen con el artículo 800 del NEC
Results 1-24 of 29