Cargando...

Conectividad inalámbrica empresarial

Conectividad inalámbrica empresarial

Con el auge de la IoT, las tecnologías de construcción inteligente y las demandas de datos que superan las velocidades de gigabits, los CIO y gerentes de TI están realizando actualizaciones de redes inalámbricas más frecuentes. De hecho, los ciclos de tecnología wifi han disminuido, de cada 4 a 5 años a 3 años, según el analista de mercado Dell'Oro Group. Una red inalámbrica sólida es fundamental para mantenerlo conectado, y una red troncal de cableado estructurado resistente es fundamental para admitir múltiples generaciones de actualizaciones inalámbricas.

Wi-Fi 6 aporta un IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) de refuerzo
diseñado para satisfacer las demandas emergentes de cobertura de mayor densidad, mayor ancho de banda y productos IoT conectados adicionales. Si bien el estándar 802.11ax se publicó en 2021, los enrutadores Wi-Fi 6 ya están disponibles, con una ola temprana introducida en 2019 y una segunda ola de enrutadores y sistemas mallados disponibles hoy en día.

  • El Wi-Fi 6 puede aumentar hasta cuatro veces la velocidad de rendimiento promedio del cliente en áreas densas, con velocidades de datos máximas teóricas de 10 Gb/s
  • Wi-Fi 6 admite un consumo de energía más eficiente, especialmente importante para aplicaciones de IoT que requieren usos más inteligentes de datos y alimentación.

Sistemas Cat 6A »
Para obtener el rendimiento prometido de Wi-Fi 6, los estándares industriales recomiendan usar un mínimo de dos cables Cat 6A por punto de acceso inalámbrico, compatible con velocidades de datos más altas y mayor alimentación. Leviton ofrece el ancho de banda que necesita para admitir cualquier red inalámbrica y, a la vez, simplificar las actualizaciones futuras.

Compatibilidad con PoE alta »
La transmisión de alimentación y datos a través del mismo cable elimina el cableado adicional y, así, permite ahorrar en costos y cableado redundante. Los sistemas de Leviton incluyen tecnologías optimizadas para PoE y se ha comprobado que superan los estándares de PoE hasta 100 W.

Espacios de circulación de aire »
Las soluciones con clasificación  plenum de Leviton  han sido probadas y aprobadas para cumplir con los requisitos de inflamabilidad y densidad de humo en espacios de circulación de aire, por lo que son ideales para redes inalámbricas empresariales.