Cargando...

Placas adaptadoras SDX

Las placas adaptadoras de fibra SDX de Leviton se utilizan junto con paneles o cajas SDX para brindar un medio de conexión de red troncal a red troncal o red troncal a cableado de fibra horizontal.
Placas adaptadoras SDX

Placas adaptadoras con moldeado de precisión

  • Hasta 72 fibras LC por unidad de bastidor
  • Disponible en estilos SC, LC, ST y en blanco
  • Fabricada con material de policarbonato duradero
  • Funciona con todas las cajas de montaje en bastidor y pared SDX y paneles VERTIGO™ SDX
  • Mangas de cerámica de circonio para un rendimiento óptimo en velocidades de transmisión de 1 Gbps o superior
  • Acopladores integrados que eliminan el "ruido metálico" y el ajuste suelto
  • Supera los estándares de rendimiento óptico y cumple con todos los demás estándares aplicables
  • Fabricado en EE. UU.

Placas adaptadoras de metal

  • Disponible en estilos ST, LC y MTP®/MPO y QUICKPORT™
  • Funciona con todas las cajas de montaje en bastidor y pared SDX y paneles  VERTIGO™ SDX
  • Las clavijas a presión de soporte permiten la instalación y extracción rápidas y sin herramientas
  • Las cajas SDX de 4RU de bastidor aceptan hasta 15 placas adaptadoras (incluso LC cuádruples)
  • Cumple con todas las normas aplicables
Resultados 1-24 de 35